Un écoulement polyphasique est défini comme un écoulement dans lequel plusieurs phases ont lieu (c'est-à-dire gazeuse, solide et liquide). Ces écoulements sont omniprésents dans l'industrie, par exemple sous la forme d'écoulements gazeux-liquides dans les évaporateurs et les condensateurs, d'écoulements gazeux-liquides-solides dans les réacteurs chimiques, et d'écoulements solides-gazeux dans le transport pneumatique, etc. Les écoulements polyphasiques peuvent présenter un grand nombre de phénomènes interfaciaux, de configurations et de dynamiques d'ondes complexes et sont un objet de recherche permanent.
Dans une nouvelle revue universitaire, les chercheurs Alexandros Charogiannis, Ivan Zadrazil et Kristos N. Markides du Imperial College London, décrivent une nouvelle technique nommée 'vélocimétrie des particules thermographiques' (TPV) qui peut mesurer simultanément la température de surface en 2D et la vélocité à l'interface d'écoulements polyphasiques. La technique TPV se fonde sur des mesures thermographiques infrarouges haute résolution prises à des fréquences d'images élevées avec une caméra FLIR X6540sc et se base sur l'utilisation de particules d'argent hautement réfléchissantes qui, lorsqu'elles sont suspendues près ou à la surface, peuvent être distinguées du domaine d'écoulement environnant en raison de leur émissivité différente.
Pour télécharger une copie de la revue universitaire, veuillez consulter :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016300448
La caméra FLIR X6540sc offre une acquisition à fréquence d'images ultra-rapide pour les applications scientifiques et de recherche comprenant des événements thermiques dynamiques. Pour plus d'informations sur la FLIR X6540sc, consultez la page de la série X6000sc.
Images thermiques brutes d'écoulements chargés en particules chauffés à la surface sans air ni liquide d'un écoulement d'eau chauffé et remué dans un conteneur cylindrique ouvert

FLIR X6540sc dans une configuration TPV expérimentale