Bullet vs. PTZ vs. Dome : Quelle caméra de sécurité vous convient-elle ?

Vous voulez concevoir un système de sécurité vidéo et vous devez essayer de choisir entre une caméra bullet, pan-tilt-zoom (PTZ) ou une dome ? Ne vous inquiétez pas. Chacune possède un objectif de surveillance différent et un boîtier différent Voici les caractéristiques et avantages principaux pour vous aider à prendre la bonne décision.

  • Les caméras Bullet tirent leur nom d’une forme distincte, cylindrique qui rappelle des douilles. Ces caméras fixes présentent une plus longue portée, plus large, optimale pour une surveillance en extérieur. Souvent installées en extérieur le long d’un périmètre, ces caméras sont régulièrement combinées avec des solutions d’analyse vidéo pour la détection d’intrusion. Les caméras Bullet comprennent normalement un pare-soleil qui s’étend au-delà de l’objectif pour protéger des reflets du soleil et des mauvaises conditions météorologiques. Les caméras Bullet sont également facilement visibles et servent de dissuasion visuelle pour dissuader les suspects de commettre des délits. Elles peuvent également être facilement repositionnées en réglant le support ou l’objectif.

Quasar Premium Bullet.png

QUASAR™ PREMIUM BULLET

  • Les caméras Pan-Tilt-Zoom ont une plate-forme motorisée qui peut bouger dans toutes les directions et être contrôlée à distance ou selon des déplacements prédéfinis. Souvent plus grandes et proposant des hautes résolutions, ces caméras peuvent offrir un panorama à gauche et à droite, s’incliner en haut et en bas et effectuer un zoom avant ou arrière. Les caméras PTZ sont souvent installées en extérieur sur des murs extérieurs ou des poteaux avec un grand champ de vision de manière à pouvoir surveiller tout le site. Elles reçoivent les cibles fournies par les caméras fixes sur le périmètre et suivent cette cible pour évaluer la menace et identifier le suspect.

Quasar PTZ.png

Caméras Quasar™ 4K IR PTZ

  • Les caméras Dome sont connues pour leur design discret qui se fond dans l’environnement. Elles présentent souvent une base métallique et une couverture en polycarbonate couvrant la caméra pour la protéger contre le vandalisme ou la détérioration. Elles sont généralement installées sur des plafonds dans des espaces intérieurs comme des réceptions de bureaux ou des allées de commerces de détail et permettent une surveillance sur une grande surface. Les caméras Dome peuvent utiliser une couleur teintée ou fumée dans le matériau du dôme afin de masquer l’objectif interne et pour rendre indétectable la direction de l’objectif, pour une discrétion maximale.

Quasar Premium Dome.png

Quasar™ Premium Mini-Dome

Éléments à prendre en considération

Pour sélectionner la meilleure caméra pour votre application, plusieurs éléments doivent être pris en considération :

  1. Quel est l’objectif de mon client ? S’il recherche une détection des intrusions, optez pour un caméra bullet. Une surveillance d’une zone peut être réalisée par des caméras dômes. Le suivi de cibles convient parfaitement aux caméras PTZ. Si l’esthétique est importante, il convient peut-être de privilégier les caméras dômes.
  2. Quelles zones doivent être couvertes ? Les caméras Bullet conviennent pour les périmètres et les barrières. Les caméras dômes suffisent pour les cours extérieures, les portes d’entrée et les grands espaces intérieurs. Les caméras PTZ sont optimales pour les couloirs extérieurs, les halls et les grands sites nécessitant des scans à 180 ou 360° de toute la zone.
  3. De quelle portée a besoin mon client pour assurer la reconnaissance et la détection ? N’oubliez pas, les caméras bullet et PTZ présentent de plus longues portées que les caméras dômes. Elles peuvent classer les cibles à de plus longues distances.

Collaboration

Alors que toutes ces caméras possèdent des fonctionnalités distinctes pour des environnements spécifiques, il existe des scénarios où les trois sont applicables. Dans les installations de périmètre extérieur de taille moyenne à grande, les clients qui déploient une solution de sécurité complète déploieront des caméras bullet, PTZ et dômes. Voici comment ces caméras collaborent.

Disons qu’un opérateur de sécurité reçoit une alerte d’intrusion d’une caméra bullet sur la barrière du périmètre. Grâce à un système de gestion vidéo sophistiqué, l’opérateur de sécurité peut contrôler à distance une caméra pan-tilt-zoom et l’utiliser pour effectuer un zoom sur le suspect pour suivre ses mouvements. Tout en essayant d’identifier le suspect et de déterminer le niveau de menace, l’opérateur peut également surveiller les points d’entrée et de sortie clés des installations via une caméra dôme pour ne rien manquer.

Pour plus d’informations sur le choix des caméras pour des applications spécifiques et des solutions complètes, consultez notre outil de planification de site FLIR Raven.

Back to top