Anti-UAS : Résoudre la menace pour la sécurité posée par les drones


Dans la sphère de la sécurité, la croissance explosive des systèmes sans pilote suscite des inquiétudes quant au fait que les drones (UAS) peuvent représenter une menace pour les entités civiles et militaires. Étant donné que la taille du marché des UAS devrait augmenter et passer de 4,4 milliards USD en 2018 à environ 63,6 milliards USD d’ici 2025, il est temps pour le marché des solutions anti-UAS de s’adapter.
Afin de résoudre ces problèmes, Teledyne FLIR a réuni le meilleur en matière de surveillance, de radars spécialisés et de caméras longue portée et les associant à des systèmes de détection RF et effecteurs tiers complémentaires au sein d’une plateforme intégrée (Cameleon), pour offrir aux partenaires de sécurité une solution anti-drone multicouche, opérationnelle 24 h/24 et 7 j/7, optimisée de manière unique.

Les systèmes radars de Teledyne FLIR sont conçus pour détecter tous les types d’intrusion, offrant des performances étendues par rapport à d’autres solutions. Lorsqu’ils sont placés à un seul endroit et couplés à d’autres capteurs système, les systèmes radars de Teledyne FLIR sont capables de tout détecter, des drones préprogrammés ou personnalisés aux parachutes et petits avions. Lorsqu’ils sont intégrés à des plateformes d’intégration tierces, ces systèmes réduisent les coûts d’infrastructure grâce à leurs très faibles besoins en maintenance et l’absence de frais récurrents, améliorant ainsi le retour sur investissement du système.
Les solutions de Teledyne FLIR sont conçues pour s’intégrer à des plateformes d’intégration tierces, renforçant davantage les systèmes équipés de radars. En combinant des capteurs thermiques et visibles, les systèmes EO/IR fournissent une vérification visuelle de la cible avec une classification vidéo avancée et des analyses de suivi afin de suivre les pistes radar et maintenir le système fonctionnel dans des conditions météorologiques défavorables, une visibilité réduite voire une obscurité totale. Les capteurs thermiques HD fournissent des détails exceptionnels, améliorant la capacité des opérateurs à vérifier l’alerte et prenant en charge la fonctionnalité d’intelligence artificielle du système.
De nombreux systèmes de défense aérienne déploient également des effecteurs, qui sont spécialement conçus pour bloquer et usurper les drones ennemis. Le brouillage perturbera les liaisons de communication RF et GPS, rendant les drones ennemis inutilisables, tandis que les technologies d’usurpation prennent le contrôle des systèmes UAS ennemis en envoyant des signaux GPS vers leur récepteur. Les deux technologies bénéficient de combinaisons de systèmes de détection radar et RF pour les diriger automatiquement dans la bonne direction. Elles servent également à démontrer la puissance de la superposition de nombreuses technologies à haute puissance.
Le regroupement de ces technologies au sein d’un seul système nécessite une plateforme d’intégration spécialisée dans le déploiement anti-UAS afin d’incorporer d’autres capteurs n’étant pas spécifiquement conçus pour les applications de sécurité.
La plateforme Cameleon fournit une intégration fluide, une latence réduite et est conçue pour être capable de gérer une troisième dimension critique. Elle fournit également des systèmes EO/IR et effecteurs avec des capacités de suivi automatique ; elle offre même à l’opérateur des capacités de cartographie avancées afin de tirer le meilleur parti des systèmes entièrement personnalisés.

De nombreuses solutions anti-UAS sur le marché utilisent des technologies de radiofréquence (RF), des microphones et des caméras pour détecter, classer et identifier les menaces entrantes potentielles. Souvent, ces technologies offrent une solution peu coûteuse et hautement mobile pouvant enregistrer des données pour fournir des preuves légales à utiliser dans des poursuites judiciaires éventuelles. Certaines sont même capables de suivre les menaces entrantes et de fournir au personnel de sécurité des mises à jour en temps réel. Cependant, ces systèmes fonctionnent souvent mal dans des environnements sombres, brumeux, bruyants et à longue portée.
La technologie radar de Teledyne FLIR, associée à des caméras EO/IR longue portée à capteurs multiples, atténue ces limitations en tirant parti des meilleures technologies que Teledyne FLIR a à offrir. Les radars peuvent non seulement détecter des intrusions aériennes personnalisées et préprogrammées à des plages de détection extrêmement longues, mais ils s’intègrent également à des capteurs doubles à lumière visible/thermiques et aux effecteurs RF tiers, afin de fournir aux utilisateurs finaux une classification UAS multicouche robuste et d’identifier les cibles même dans les conditions les plus extrêmes, 24 h/24, 7 j/7.

Lorsqu’il s’agit d’investir dans les technologies anti-UAS, la question est vite tranchée. Les radars de détection de drones longue portée, tels que le R20SS-3D ou le R8SS-3D, sont conçus pour suivre simultanément de nombreuses cibles, surveiller des zones de couverture prédéterminées plusieurs fois par seconde et fonctionner 24 h/24, 7 j/7, en détectant toutes les menaces terrestres et aériennes dans pratiquement tous les climats, de jour comme de nuit. Ils sont conçus pour offrir aux utilisateurs des coûts d’infrastructure, des dépenses récurrentes et une maintenance faibles pour un coût total de possession réduit. L’intégration de ces systèmes avec des systèmes multicapteurs orientation-inclinaison-zoom, tels que le Ranger HDC MS et des détecteurs RF tiers, établit plusieurs couches de détection, formant un système existant robuste. Cette combinaison utilise les meilleurs capteurs possibles pour les missions anti-drones, positionnant Teledyne FLIR comme le leader du marché mondial des systèmes anti-UAS.
Pour en savoir plus sur les produits et applications de sécurité de Teledyne FLIR, contactez un expert.