Port St. Lucie se tourne vers FLIR pour protéger ses parcs

L’investissement initial se mue en une prolifération de produits de surveillance vidéo FLIR.

Le parc Whispering Pines de 15 ha de Port St. Lucie était le cadre idéal pour le déploiement initial de 98 caméras FLIR Quasar 5 mp afin de mieux assurer la sécurité publique et identifier les activités suspectes.

Port St. Lucie, juste au nord de Miami, en Floride, est une ville que, même dans une région dont les normes s’énoncent en termes de développement, on peut considérer comme en plein boom. Largement sous-développée au début des années 50, la ville compte plus de 170 000 habitants intra muros et plus de 430 000 dans sa région métropolitaine.

Face à cette expansion, Port St. Lucie est confrontée à de nouveaux enjeux en termes de sécurité. Une fusillade mortelle dans un jardin public en 2013 a attiré l’attention sur la priorité urgente à accorder au renforcement de la sécurité. En collaboration avec la société de sécurité floridienne SecurPoint, la ville a installé un système de surveillance vidéo sans fil sur IP de FLIR dans son troisième plus grand parc, afin de déterminer la viabilité de cette technologie pour un déploiement à plus grande échelle.

« Lors du parcours de reconnaissance avec les responsables de la ville, nous avons été étonnés par la taille et l’étendue du système qu’ils recherchaient », se souvient Brian Morell, PDG de SecurPoint. « Ce n’est qu’à l’issue de notre première rencontre avec le personnel de FLIR que nous nous sommes rendu compte que nous pouvions largement répondre aux exigences de la ville. »

Perspectives d’expansion

La ville souhaitait profiter des derniers progrès accomplis dans les technologies de l’imagerie et de la sécurité. Si son champ d’application était limité dans un premier temps, le système devait être conçu de manière à pouvoir être étendu rapidement et facilement à toute la ville dès que les budgets le permettraient.

Les responsables municipaux ont choisi le parc de Whispering Pines pour le déploiement initial du fait de sa superficie de 15 ha et de ses nombreuses installations. On y trouve en effet un terrain de baseball, des courts de tennis, des terrains de jeu et un terrain de football, ainsi que des espaces ouverts, un parking, et des entrées et sorties communes. SecurPoint a travaillé avec FLIR en vue de créer un système de 98 caméras Quasar 5 mp à imagerie infrarouge intégrée. Ce système permettrait au personnel chargé de la sécurité d’identifier les activités suspectes la nuit, ainsi que pendant les averses torrentielles qui se déversent couramment sur la côte de la Floride. Le terrain de football à lui seul a été équipé de 25 caméras pour surveiller la surface de jeu et les stands.

Les caméras ont été installées sur des poteaux et connectées à un réseau sans fil à haut débit, offrant à la ville une flexibilité considérable dans le choix de leur placement. De plus, toutes les caméras pourraient être surveillées au moyen du système d’enregistrement vidéo en réseau centralisé FLIR Horizon.

« Le réseau sans fil à haut débit nous permettait de placer les caméras quasiment n’importe où, sans être limités par le câblage ou gênés par des structures voisines », explique M. Morell. « Je suis étonné du nombre de caméras et de la qualité des images que nous pouvons produire sur un même serveur centralisé. »

 

Une solution sans fil polyvalente

La solution FLIR a si bien répondu aux besoins de performance et budgétaires de Port St. Lucie que la ville a installé des systèmes de sécurité FLIR dans d’autres parcs. Au total, Port St. Lucie pilote aujourd’hui plus de 400 caméras HD, reliées par des NVR Horizon et à un système central de gestion des vidéos Latitude.

« De nombreux intégrateurs et fabricants ont déclaré qu’un système, même sans fil, aussi robuste que celui dont la ville avait besoin ne pourrait pas être économique. Pourtant, avec FLIR nous l’avons mis en place facilement et fait impression sur les élus », fait observer M. Morell.

Quelques faits en bref

  • La ville floridienne de Port St. Lucie a adopté la surveillance vidéo comme pivot d’une modernisation majeure des activités de sécurité dans toutes ses installations publiques.
  • Ce programme a été établi en réponse aux craintes du public à la suite d’une fusillade dans un parc.
  • Le déploiement initial comprenait 98 caméras couvrant un parc de 15 ha au moyen d’un réseau sans fil à haut débit.
  • Ce programme a connu un tel succès qu’il a été étendu à plus de quatre reprises.
  • La solution FLIR comprend aujourd’hui plus de 400 caméras HD, reliées par des NVR Horizon et à un système central de gestion des vidéos Latitude.
Back to top