Comment les caméras série FH réduisent-elles les fausses alarmes et améliorent-elles la précision de la détection ?


Tout au long de l’histoire, renforcer la sécurité a souvent signifié poster davantage de gardes pour surveiller le périmètre. Tout simplement. Au cours des 30 dernières années, pour améliorer la sécurité du périmètre, il a fallu déployer des caméras de surveillance et d’autres capteurs pour multiplier les forces. Aujourd’hui, les caméras de sécurité construites avec plusieurs imageurs et l’analyse de vidéos embarquée représentent la dernière évolution de ces modèles, réunissant le meilleur de la vidéo, des capteurs et de l’intelligence artificielle pour des informations en temps réel et la détection des menaces dans des environnements difficiles. Lorsque les directeurs de la sécurité des sites d’infrastructure critiques utilisent les nouvelles caméras multispectrales de la série FH de FLIR, ils tirent parti des technologies de pointe qui élargissent la couverture, réduisent les fausses alarmes et améliorent la surveillance 24 h/24, 7 j/7.
Alors que la transition vers la technologie de vidéosurveillance intelligente a amélioré la surveillance du périmètre, les fausses alarmes provenant des solutions vidéo utilisant des analyses ont affecté les opérateurs de sécurité qui s’appuient sur la surveillance à distance et les systèmes vidéo basés sur des événements. En un an seulement, les fausses alarmes ont représenté 1,8 milliard de dollars de temps et de ressources de police gaspillés à l’échelle nationale, selon le centre pour la police orientée vers les problèmes, sans parler de l’augmentation des coûts auxquels les installations sont confrontées pour chaque fausse alarme consécutive.
Les alertes de nuisance peuvent être causées par des conditions environnementales, une imagerie peu fiable ou des analyses peu performantes. Dans les scénarios à faible luminosité, par exemple, les plantes, les animaux de compagnie et la faune déclenchent un capteur visible, tout comme un intrus.
Pour relever le défi des faux positifs provenant d’images de mauvaise qualité, Teledyne FLIR a conçu la série FH, composée de deux modèles de caméras. Le premier est l’ID série FH, qui présente les meilleurs détails d’imagerie thermique de sa catégorie, l’imagerie visible 4K et l’analyse embarquée haute performance pour une détection, une classification et une géolocalisation fiables des intrus. Le second est l'R série FH, qui comprend les mêmes caractéristiques que l’ID série FH, mais avec l’ajout de la technologie radiométrique pour améliorer la réponse aux incidents dans les applications de détection d’incendie précoce. Les deux modèles sont équipés d’une sensibilité thermique exceptionnelle, ainsi que de la possibilité d’évaluer instantanément les alarmes et d’identifier les détails à l’aide d’images 4K, afin d’économiser des secondes précieuses aux intervenants pendant les événements d’alarme.
Les installations d’infrastructure critiques bénéficieront des dernières avancées technologiques offertes par la nouvelle caméra, telles que l’analyse vidéo basée sur le réseau neuronal convolutif (CNN) très précis pour les spectres thermiques et visibles, minimisant les fausses alarmes et les menaces géolocalisées pour une meilleure connaissance situationnelle. L’outil de planification embarqué permet à l’opérateur de sélectionner le spectre utilisé par les analyses pour effectuer des détections en fonction de l’heure de la journée, des heures ouvrables et de la saisonnalité. Le personnel de sécurité peut choisir d’exécuter des analyses sur les flux visibles pendant la journée et les flux thermiques tout au long de la nuit pour une capacité de détection et d’évaluation optimisée, quelles que soient les conditions d’éclairage et environnementales.
Lorsqu’il s’agit de protection périmétrique, l’ID série FH est spécialement conçu pour une surveillance permanente. Ce dispositif établit une couverture optimisée pour n’importe quelle condition d’éclairage et une plus grande confiance de détection dans un plus large éventail de scénarios environnementaux. En fin de compte, ces caméras offrent une meilleure expérience utilisateur pour une satisfaction et une fidélisation accrues des clients.
La série FH intègre les meilleures technologies d’imagerie thermique et 4K pour une connaissance situationnelle en temps réel des périmètres les plus difficiles. Cela signifie que, dans toutes les conditions d’éclairage (vent, pluie, brouillard, neige), votre système de sécurité sera en mesure de capturer les événements à mesure qu’ils se déroulent, de diffuser des alertes vérifiées et des informations exploitables au personnel approprié, et de recueillir des informations détaillées pour un examen légal.
Pour un système unifié, la série FH, conforme à l’ONVIF avec profils S, G et T, est conçue pour s’intégrer étroitement avec Teledyne FLIR United VMS et de nombreux systèmes de gestion vidéo (VMS) tiers pour une expérience de configuration et de fonctionnement transparente.
Quel que soit le site que votre système de surveillance périmétrique est censé sécuriser, la menace d’intrusion est ancienne, tout comme la nécessité de disposer d’un système fiable et proactif pour dissuader, détecter, avertir et suivre les entrées indésirables dans une installation. Avec la série FH de Teledyne FLIR, augmentez votre détection et votre classification d’intrusion et déclenchez une réponse d’alarme informée, vérifiée et précise à toute menace, à tout moment de la journée et dans toutes les conditions.