Comment les caméras FLIR Quasar™ améliorent la surveillance des installations et des sites ?

Au niveau des systèmes de surveillance, il est essentiel d’obtenir une bonne clarté d’image où les personnes, les objets et les détails sont bien visibles et définis. La cohérence de l'image dans de mauvaises conditions d’éclairage ou dans des conditions d’éclairage changeantes est également capitale. En utilisant des solutions vidéos haute résolution et riches en caractéristiques, comme les caméras FLIR Quasar™, les responsables de la sécurité améliorent grandement la surveillance des installations, la couverture et les capacités de capture vidéo.

Quasar CP 6302 - Application shot - Long range surveillance.jpg

Connues pour leurs vidéos de classe suffisante pour la production de preuves optimisées pour l'évaluation des menaces et la signalisation des incidents, les caméras Quasar font partie de la première ligne de caméras de sécurité visibles de FLIR. Elles sont disponibles dans plusieurs variétés de facteurs de forme pour une efficacité maximale. Elles sont idéales pour des applications dans des infrastructures commerciales, industrielles et critiques.

Pour les responsables des installations et de la sécurité cherchant à améliorer l’efficacité de leur surveillance pour une meilleure sécurité et pour dissuader le crime, il convient d’envisager le déploiement de telles caméras Quasar de FLIR.

Quasar Minidome and Bullet.jpg

Séries Quasar Premium Mini-Dome et Quasar Premium Bullet

Derniers éléments ajoutés à la gamme complète de caméras de sécurité Quasar de FLIR, ces deux offres de qualité sont conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants pour une qualité d’image idéale, une intégration parfaite et des fonctionnalités de cyber-sécurité avancées. Les caméras offrent une surveillance vidéo de la meilleure qualité dans la famille Quasar, la Premium Mini-Dome étant disponible en résolutions 5MP HD ou 4K Ultra-HD et la Premium Bullet en résolutions 4MP Quad HD et 4K Ultra-HD avec différentes options d’objectifs. La solide Premium bullet présente une résistance au vandalisme IK10, est classée IP67 et couvre jusqu’à 60 mètres de visibilité via un éclairage presque infrarouge intégré et des caractéristiques WDR triple obturateur (130db). Les deux caméras disposent d’une carte SD pour enregistrement en périphérie et redondance, tout en se conformant également à la norme H.265 pour la compression vidéo. Ces nouveaux produits sont conformes à la NDAA (National Defense Authorization Act) et disposent d’une protection contre les attaques de connexion, une authentification matériel et logiciel et une communication chiffrée pour assurer la sécurité des installations face aux cyber-menaces.

quasar-4k-ir-ptz.png

Quasar 4K 22x et 31x IR PTZ

Cette caméra pan-tilt-zoom performante est idéale pour la surveillance de grandes zones extérieures et la couverture d’une large surface. Avec une qualité d’image supérieure, la caméra propose une résolution vidéo 4K à 30 images par seconde (ips) et propose un éclairage infrarouge (IR) de longue portée pour permettre les enregistrements vidéo par faible luminosité. Les puissants zoom optiques 22x et 31x des caméras permettent aux opérateurs de cibler des objets spécifiques ou des visages à des fins d’identification. Pour une meilleure utilisation de la bande passante et de meilleures performances du système, la caméra propose le FLIR Multi-Stream Adaptive Streaming Pour une plus grande facilité de gestion, la caméra propose un menu simplifié sur son interface Web et utilise également HTML 5 pour une connexion plus sécurisée. En ce qui concerne le matériel, la caméra comprend un balai d’objectif et des essuie-glaces optionnels pour garantir des objectifs propres pour les emplacements industriels distants ou difficiles d’accès.

Quasar-4k-Fixed-Box - Edges cleaned up.jpg

Quasar 4K Fixed Box

Cette caméra fixe est idéale pour les applications nécessitant une visualisation longue distance comme les casinos, les entrées de tunnels et d’autres hubs de transport. Sa résolution 4K offre une netteté de détail supérieure pour les enquêtes et la production de preuves. À l’aide d’horaires programmables, cette caméra peut passer d’un mode 4K UHD à 30 ips en journée à un mode performances par faible luminosité amélioré 1080p à 60 ips la nuit. La caméra propose également la fonction Multi-Stream Adaptive Streaming pour diminuer l’utilisation de la bande passante pour une visualisation en direct et distante. La fonction de confidentialité qui permet de masquer une partie d’une image qui ne peut pas faire l’objet d’une surveillance comme des fenêtres ou des biens privés, constitue une autre fonction intéressante. En outre, la caméra fixe propose plusieurs boîtiers spécialisés—résistance aux explosions ou aux conditions météorologiques extrêmes—ainsi que des options d’objectifs, d’ultra-large à téléphoto.

quasar-4x2k-pano-detail.png

Quasar 4 x 2K Panoramic

Cette caméra panoramique utilise quatre capteurs HD une résolution 4K et un large champ de vision. L’assemblage automatique combine les quatre capteurs en une seule vision 180° ou 360° tout en éliminant les points morts et la duplication des scènes. Cette configuration minimise le nombre de caméras nécessaires pour assurer une couverture panoramique, ce qui réduit les coûts de maintenance et d'équipement pour les responsables de la sécurité. Cette caméra propose également un véritable mode Jour/Nuit avec IR intégré. Avec sa surveillance large, cette caméra convient pour les villes, les aéroports, la sécurité publique et d’autres infrastructures critiques.

FLIR-Quasar-12MP-Hemispheric-CM-6212.png

Quasar Hemispheric Mini Dome

Cette caméra propose une expérience immersive légale à 360°. Les utilisateurs peuvent personnaliser la vision et mettre au point sur certains angles de la scène à l’aide de présélections numériques, le tout sans affecter l’enregistrement original de l’image. La caméra propose également un audio bidirectionnel, pour une communication bilatérale entre les personnes sur le terrain et les personnes dans le centre de commande, pour une meilleure efficacité.

Back to top