Importance de la sensibilité thermique pour la précision de la détection


Il est bien connu que le pire moment pour tenter une effraction est en pleine journée lorsque la luminosité culmine. Tout intrus digne de ce nom attendra soit la tombée de la nuit et d’un brouillard épais, soit la survenue de conditions climatiques difficiles comprenant vent, pluie ou neige, ou les trois en même temps. Toute condition météorologique défavorable réduisant la visibilité du personnel de sécurité et donc limitant la possibilité de détection constitue le meilleur scénario pour un intrus. La meilleure technologie de surveillance doit offrir le meilleur le taux de détection possible dans toutes les conditions imaginables.
Depuis qu’elle est commercialisée pour les applications de sécurité, l’imagerie thermique s’est imposée comme la technologie la plus fiable pour délivrer des images claires dans des conditions qui rendent normalement les caméras classiques inopérantes. Cependant, tous les dispositifs thermiques ne sont pas identiques.
La sensibilité thermique, ou Noise Equivalent Temperature Difference (NETD), représente la plus petite différence de température qu’on peut visualiser avec une caméra. En effet, plus la valeur NETD est faible, mesurée en milliKelvin (mK), plus le capteur peut enregistrer des petites différences de température. L’échelle ci-dessous peut permettre de déterminer la qualité d’un détecteur thermique :
Les produits d’entrée de gamme présentent généralement de faibles sensibilités thermiques et sont donc encore vulnérables aux conditions, telles que la pluie, le brouillard, la neige, ce qui diminue le contraste de l’image, entraîne une mauvaise visibilité, entrave la précision de la détection et limite la connaissance de la situation. Les clients doivent savoir que certaines caméras bon marché des fabricants cachent une sensibilité médiocre en mesurant la NETD à 50°C alors que la norme industrielle est fixée à 30°C.
De plus, les taux de détection sont un facteur extrêmement important à prendre en compte lors de la sélection d’une caméra thermique pour les systèmes de détection d’intrusion dans le périmètre (perimeter intrusion detection systems, PIDS). Dans les cas d’applications de périmètre extérieur, les risques de conditions météorologiques variables sont inévitables. Par conséquent, disposer d’une caméra avec une sensibilité thermique supérieure fera toute la différence dans les performances du PIDS. Plus la sensibilité d’un capteur thermique est grande, meilleure sera la précision de détection.
Aujourd’hui, Teledyne FLIR propose des caméras de sécurité d’imagerie thermique de pointe qui établissent la norme de sensibilité. La nouvelle caméra multispectrale d’identification FH-Series ID est un exemple parfait. Doté d’un capteur thermique d’une sensibilité de <30mK, d’un imageur optique avec une résolution 4K et d’une analyse intégrée du réseau neuronal convolutif (CNN), le FH-Series est conçu pour offrir une détection et une classification cohérentes et précises des menaces humaines et automobiles dans les environnements les plus difficiles. En déployant le FH-Series, les opérateurs de sécurité bénéficient une caméra toujours active et fonctionnelle, capable de minimiser les fausses alarmes, ce qui réduit le coût total de possession.
Une caméra de sécurité doit être capable de faire face à des variations rapides des conditions. Les appareils les plus fiables et les plus robustes sont ceux qui offrent des images claires et de haute qualité, indépendamment des conditions météorologiques ou d’éclairage. Lors de la mise en place de votre système de sécurité périmétrique, assurez-vous que vos caméras thermiques présentent une sensibilité thermique supérieure afin de tenir les intrus à l'écart et de protéger les biens, à toute heure du jour et de la nuit, quelles que soient les conditions.