Informations du terrain : Comment les caméras thermiques protègent les périmètres des sous-stations distantes


La série Informations du terrain présente des informations d’experts de FLIR qui recommandent, déploient et utilisent quotidiennement une technologie d’imagerie thermique. Rejoignez-nous pour discuter des différentes applications de la technologie thermique dans la sécurité et la protection des équipements des infrastructures critiques.
Le personnel de sécurité doit pouvoir détecter rapidement les véhicules et les individus non autorisés sur les sites des infrastructures critiques. Sans détection d'intrusion, les entités comme les sous-stations électriques peuvent être sujettes à des attaques physiques. 88 pour cent de sous-stations font l’objet d’au moins un cambriolage chaque année et 10 pour cent voient plus de 20 intrusions pendant la même période, selon la CIGRE, une organisation mondiale de l'industrie de l'électricité. Pour protéger les sous-stations distantes des menaces extérieures, les compagnies d’électricité font confiance à des caméras thermiques durables pour une surveillance et une protection supérieures.
La panne d’une sous-station clé causée par une violation de la sécurité aurait un effet dévastateur pour les propriétaires de maisons, les entreprises et les infrastructures critiques. Alors que la sécurité physique reste une priorité pour les compagnies de services publics, la conception, l’installation et l’exploitation d’un système de périmètre requièrent des compétences. Site distant, connectivité réseau limitée, éclairage minimal, audits de sécurité internes et conformité avec la North American Electric Reliability Corporation constituent quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les responsables de la sécurité des sous-stations et les intégrateurs systèmes.

Les caméras de sécurité thermiques surveillent des périmètres dans des conditions météorologiques difficiles, jour ou nuit.
Depuis leur arrivée sur la scène de la sécurité voici quelques décennies, les caméras de sécurité thermiques sont rapidement devenues la solution optimale pour la sécurité de périmètre des sous-stations distantes grâce à leur capacité à surveiller les périmètres jour et nuit dans des conditions météorologiques difficiles, ainsi que dans des environnements difficiles.
Les caméras thermiques mesurent les différences de minute dans les signatures thermiques émises par des objets et des personnes pour produire des images à contraste élevé et donner une détection d’intrusion fiable. Elles permettent au personnel de sécurité de détecter un intrus avant qu’il n’atteigne le périmètre, pour permettre une intervention rapide.
En tant que leader de l’industrie dans le domaine de la technologie thermique, FLIR fournit la meilleure qualité possible pour les capteurs. La solution de sécurité totale de FLIR proposant une série de caméras de périmètre offre un large choix d’objectifs et de plages de détection, adaptables tant aux petits qu’aux grands déploiements. Les taux de réussite de FLIR est l’une des raisons pour lesquelles les compagnies de services publics optent chaque fois pour des caméras FLIR.

Les caméras thermiques peuvent surveiller efficacement l’intérieur des sous-stations lorsque la « surveillance extérieure » peut générer des fausses alarmes.
Lors du déploiement de caméras thermiques dans les sous-stations, plusieurs facteurs doivent être envisagés pour optimiser les performances. Voici quelques conseils de nos experts FLIR.
Enfin, choisissez le logiciel adéquat pour simplifier la gestion, l’exploitation et les fonctionnalités. Pour les grandes applications où les clients doivent gérer la surveillance, les accès, le radar et d’autres systèmes sur une plate-forme, envisagez un logiciel de contrôle et de commande. Pour des opérations de surveillance au niveau de l’entreprise, un système de gestion vidéo est optimal et pour les petites applications avec seulement quelques caméras, un enregistreur vidéo réseau est suffisant. Quelle que soit la taille du projet, collaborez avec une équipe d’experts qui peuvent vous aider à évaluer, à concevoir, à installer et à programmer le système adéquat pour votre application.
Pour davantage d’informations pour vous aider à concevoir votre système, consultez notre page web compagnies d’électricité.