Que les choses soient claires : toutes les caméras thermiques de sécurité ne se valent pas. Il ne suffit pas de comparer les spécifications des fabricants pour obtenir les informations qui vous aideront à trouver le modèle le plus efficace au vu de vos moyens.

Un détecteur infrarouge de 640x480 comme celui-ci concentre toute sa capacité d’imagerie sur une zone de moins de 12 mm en diagonale.
Pour de nombreux professionnels de la sécurité, l’évaluation des caméras thermiques avant l’achat ou leur recommandation est un nouveau défi qui les expose à tout un ensemble de nouvelles spécifications et de nouveaux paramètres de performances qu’ils connaissent mal. Cela les rend plus vulnérables aux vicissitudes liées à un marketing trop habile.
Sachant cela, comment trouver les bonnes caméras ? Ne vous fiez pas à une simple analyse des spécifications. Voyez la qualité de l’image par vous-même, parce c’est cela qui compte.
La qualité des images produites par une caméra donnée dépend d’un certain nombre de facteurs tels que la résolution du capteur et le traitement de l’image.