Une solution de surveillance du trafic complète pour Marseille

Le tunnel Prado-Carénage, qui mesure 2,5 km de long, vous permet de traverser facilement et rapidement la ville de Marseille sans quitter l'autoroute. Ce tunnel relie les quartiers sud de la ville de Marseille et l'autoroute Est au centre-ville et au Nord de la ville via le tunnel du Vieux Port et l'autoroute du littoral. Le tunnel Prado Sud, et ses 1 500 mètres de long, est composé de deux niveaux de deux voies chacun. Il prolongera le tunnel Prado-Carénage existant vers la partie sud de la ville. 

Solution de surveillance complète

« Pour ce projet, FLIR Systems propose une solution de détection et de surveillance complète, qui comprend la détection automatique des incidents, des caméras de surveillance, des caméras mobiles, des fonctionnalités d'enregistrement et la visualisation, » explique Mario Pinto, directeur régional chez FLIR Intelligent Transportation Systems. « Avec ce contrat, notre technologie surveille désormais tous les tunnels de la ville de Marseille. » Pour ces tunnels marseillais, FLIR Systems propose des serveurs vidéo haute qualité avec analyses vidéo intégrées, ainsi qu'un système de détection des incidents automatique intégré. Pour le tunnel Prado Sud, le choix de la technologie s'inscrit dans la tendance croissante de l'analyse Edge (périphérie), où la fonctionnalité d'analyse se trouve plus près de la caméra routière, pour ainsi dire en 'périphérie' du réseau.

Tout voir

57 caméras dans le tunnel Prado Sud et 95 caméras dans le tunnel Prado-Carénage surveillent tous les incidents relatifs au trafic, tels que les véhicules arrêtés, les conducteurs à contresens, les piétons et la fumée. Toutes ces informations, fournies par une combinaison de caméras et d'encodeurs, sont recueillies et gérées par Flux, le système de gestion de la détection vidéo. Flux recueille les données trafic, les évènements, les alarmes et les images générés par les détecteurs vidéo. L'objectif principal de FLUX est de gérer et de contrôler toutes les informations trafic générées par ces différents détecteurs, et de leur donner une utilité et un sens afin de les rendre pertinentes pour l'utilisateur. Flux comporte une interface utilisateur conviviale dotée d'une application de surveillance et de création de rapports. Il permet de surveiller les évènements et les alarmes en temps réel.

Système de gestion de la détection vidéo Flux 2.1

Le projet Marseille utilise le nouveau package logiciel Flux, qui comprend toute une gamme de nouvelles fonctionnalités.

Gestion des caméras et des détecteurs avancée

Le nouveau Flux gère désormais les sources de tous les plus grands fabricants de caméras du marché, pas seulement des modules de détection FLIR. Ainsi, Flux peut être utilisé comme solution complète de surveillance et de contrôle du trafic pour n'importe quelle ville ou réseau routier.

Prise en charge des caméras mobiles

Flux propose des fonctionnalités de joystick qui vous permettent de contrôler à distance votre caméra mobile avec une précision extrême

Enregistrer, exporter, contrôler

Le nouveau Flux a étendu ses capacités d'enregistrement qui vous permettent de contrôler toutes les unités d'enregistrement de votre réseau, de gérer vos enregistrements, de relire et d'exporter la session enregistrée dans le type de fichier de votre choix.

Visualisation des flux vidéo sur un ou plusieurs murs vidéo

Flux vous permet de présenter vos sources vidéo, en provenance de n'importe quel type de caméra ou détecteur, sur un grand mur vidéo ou sur plusieurs murs vidéo. La fonctionnalité de glisser-déposer vous permet d'organiser votre mur d'affichage selon vos préférences.

 

Le système de gestion Flux de FLIR recueille et visualise une large gamme de données trafic, événements et alarmes de FLIR ou d'autres modules de détection.

Flux présente une fonctionnalité de joystick qui vous permet de contrôler à distance votre caméra mobile avec une précision extrême. 

Flux est une solution complète de surveillance et de contrôle du trafic pour votre ville ou votre réseau routier.

Back to top