La technologie de détection automatique d'incidents basée sur la vidéo de FLIR a été installée dans de nombreux tunnels du monde entier. Dans le Calgary Airport Trail Tunnel au Canada, les cartes d'analyse vidéo de FLIR sont associées aux caméras visuelles et aux caméras thermiques de FLIR. Pour ces deux types de caméras, FLIR offre une détection précise de nombreux types d'incidents, notamment ceux relatifs aux piétons, aux chutes d'objets et aux véhicules à contresens. Le tunnel passe sous la piste de l'aéroport. Il mesure 620 m de long, 36 m de large et la largeur de passage des véhicules est de 5,3 m. Le Airport Trail Tunnel a été ouvert à la circulation en mai 2014 et relie l'aéroport à d'autres zones importantes de la ville. Ce tunnel est équipé de 8 caméras FLIR de la série FC ITS qui produisent des images précises et détaillées du trafic.