FLIR aide à l'amélioration du trafic à Riyadh

FLIR a été récemment sélectionné pour fournir des capteurs de trafic intelligents pour un système complet de contrôle du trafic au niveau des intersections à Riyadh en Arabie Saoudite. Plus de 1 500 capteurs vidéo TrafiCam x-stream de FLIR seront installés sur les 350 intersections les plus fréquentées de Riyadh. Grâce aux données sur la présence et le volume des véhicules générées par les capteurs, les responsables du trafic de Riyadh pourront définir la durée des feux tricolores en réponse aux conditions de trafic réelles, soit une amélioration majeure par rapport au système fixe existant.

Le contrat a été attribué via un partenaire local, Saudi Controls, et s'intègre dans un projet commandité par la Haute Commission au Développement de Arriyadh et par le département du trafic de Riyadh, appelé « Système de gestion et de contrôle des feux de circulation à Riyadh. » Ce système de contrôle du trafic avancé a été commandé pour traiter directement les informations sur le trafic routier, et pour gérer les feux de circulation dans toute la ville.

En détectant les véhicules au niveau des stops d'une intersection, les capteurs TrafiCam x-stream de FLIR permettront aux responsables du trafic de contrôler les feux de manière dynamique, en fonction du nombre réel de véhicules sur la route. Cela permettra de réduire fortement le temps d'attente des véhicules et d'améliorer la circulation. En plus d'améliorer la mobilité en temps réel dans Riyadh, les capteurs TrafiCam x-stream recueilleront des données sur le trafic à long terme qui aideront à prévoir les modèles de circulation à venir dans les zones de travail et d'école et pendant les grands événements.

Gestion complète du trafic

Toutes les données recueillies par les capteurs FLIR seront transmises à TransSuite® Traffic Control System développé par l'entreprise de transport américaine TransCore, qui s'est vue attribuer le projet en 2015 en tant qu'entrepreneur principal. TransSuite Advanced Traffic Management System comprend un système de contrôle adaptatif pour réduire les embouteillages dans la capitale du royaume. La solution logicielle de TransCore associe des données, des communications en temps réelle et des analyses pour gérer les conditions de trafic quotidiennes et imprévues, et pour faciliter des communications immédiates entre les agences qui répondent à une urgence ou à une situation anormale.

Capteurs de trafic intelligents

Le capteur FLIR TrafiCam x-stream a été développé pour détecter et surveiller les véhicules en déplacement et à l'arrêt aux intersections équipées de feux de circulation. Les informations sur la présence de véhicules sont transmises par les sorties de détection, les communications en série ou via le protocole IP au contrôleur du trafic. Elles permettent ainsi un ajustement dynamique de la durée des feux. Les images vidéo des capteurs sont transmises au centre de contrôle depuis lequel les opérateurs peuvent contrôler les conditions du trafic aux intersections de Riyadh à tout moment.

TrafiCam x-stream peut également servir à recueillir les données trafic, comme le volume, la vitesse, la densité, le classement des véhicules, le temps inter-véhiculaire, la vitesse du flux et la densité de la zone, à des fins statistiques.

ITS en Arabie Saoudite

La livraison des capteurs TrafiCam x-stream a déjà commencé et devrait se poursuivre en 2017. De plus, avant ce contrat, FLIR avait déjà fourni des capteurs intelligents aux responsables du trafic en Arabie Saoudite. Par exemple, FLIR Intelligent Transportation Systems avait fourni des capteurs vidéo TrafiCam x-stream dans le cadre du programme ATVAM (Administration et surveillance automatisées des infractions routières) qui intègre l'application de la loi et les systèmes de gestion et de sécurité du trafic en Arabie Saoudite pour améliorer la sécurité du trafic et la mobilité dans le royaume.

Back to top