La technologie FLIR utilisée pour protéger les enfants aux intersections

Un passage clouté intelligent qui utilise l'imagerie thermique FLIR et des plots LED a permis d'améliorer la sécurité des enfants qui traversent une intersection.

Pour prévenir les incidents de circulation impliquant des enfants, la ville de Hoofddorp aux Pays-Bas, a investi, a proximité d'une école, dans une intersection intelligente composée de capteurs de piétons thermiques FLIR et de plots LED. Les capteurs FLIR détectent les piétons ou les cyclistes quand ils arrivent au niveau de l'intersection et activent le système d'avertissement LED. Dès que quelqu'un s'approche de l'intersection, les lumières à la surface de la route clignotent et les conducteurs sont avertis de l'arrivée imminente de piétons.

Le système intelligent utilise des capteurs ThermiCam pour la détection des véhicules et des vélos. Ces capteurs utilisent la technologie de l'imagerie thermique qui permet de détecter les piétons et les cyclistes 24h/24 et 7j/7, même de nuit ou par mauvais temps.

Lire l'article complet

Back to top