Informations de circulation en temps réel

Les villes et les services du transport utilisent les informations de circulation en temps réel pour leurs opérations quotidiennes. Acyclica fournit des informations sur la circulation en temps réel avec une précision inégalée, notamment pour les artères équipées de feux tricolores et les autoroutes. Connaître les informations de circulation peut aider à améliorer l'efficacité du réseau et même à sauver des vies. Les informations de circulation en temps réel sont essentielles pour la protection des biens et la sécurité des grands villes, et Acyclica fournit d'excellents outils pour visualiser et analyser le trafic en temps réel.


Cartographie et gestion des embouteillages

Les embouteillages sont inévitables sur les routes que nous sommes nombreux à utiliser chaque jour. Qu'ils soient causés par un accident ou une mauvaise coordination des feux de signalisation, les embouteillages tendent souvent à s'accumuler et peuvent durer longtemps.

Acyclica permet aux municipalités de cartographier et de gérer les embouteillages avec rapidité et efficacité. Nous mettons notre expertise spécialisée à votre disposition pour une gestion active des embouteillages. Découvrez-en plus sur les offres Acyclica, qui incluent notamment la Gestion des embouteillages en tant que service, en nous contactant dès aujourd'hui.

Carte d'embouteillages

Acyclica peut également connecter plusieurs organismes désireux de partager certaines informations avec les juridictions voisines ou les agences de planification urbaine pour créer un réseau de circulation plus coopératif.

Durées de trajet et retards

Acyclica surveille les embouteillages en mesurant la durée des trajets et les retards aux intersections en suivant de manière anonyme la façon dont les gens se déplacent. Obtenir ces informations en temps réel aide les ingénieurs à gérer le trafic au quotidien, tandis que les informations historiques permettent de comprendre les performances du système dans son ensemble. Acyclica dispose des outils nécessaires pour analyser et comprendre l'ensemble des implications relatives à la détérioration des durées de trajet du système et permet de relier ces informations avec l'aide de nombreux services en temps réel tels que l'intégration des panneaux à messages variables et les sites web sur les embouteillages.

Planification des itinéraires

En cas d'urgence, une différence de quelques secondes peut sauver des vies. Acyclica fournit en temps réel des informations sur la circulation extrêmement précises, qui peuvent ensuite être utilisées pour calculer le trajet le plus rapide entre l'origine et la destination. Que vous deviez conduire une ambulance, livrer un colis ou vous rendre à votre travail, Acyclica vous garantit d'emprunter le chemin le plus rapide !

Différenciation des voies réglementées et régulation des accès

La technologie Acyclica est le seul capteur ITS d'accotement qui peut faire la différence entre les durées et les vitesses de trajet sur les voies réglementées (voies express, transports en commun, etc.) et sur les voies générales en utilisant simplement des détecteurs routiers. Cela permet une analyse en temps réel et une comparaison des vitesses même pour les voies de desserte et les autoroutes, offrant ainsi une vision d'ensemble de la situation. Mesurer les embouteillages sur les autoroutes et en dehors est essentiel pour des applications telles que les péages dynamiques, le calcul du coût généré par les embouteillages et la régulation des accès.

Back to top