Solutions pour les organismes de planification métropolitaine

Les organismes de planification métropolitaine doivent relever des défis uniques en matière de transport dans plusieurs juridictions. Généralement, ces organismes ont une influence sur les politiques ; ils définissent des directives pour les différentes municipalités d'une zone métropolitaine et peuvent fournir un mécanisme centralisé pour le partage des informations entre ces organismes. Dans de nombreux endroits, l'organisme de planification métropolitaine est celui qui s'occupe d'établir des politiques de gestion des embouteillages, de collecte des données, d'analyses, de coordination des feux tricolores et de transports en commun.


Embouteillages

Les embouteillages ont un impact sur les municipalités de nombreuses zones métropolitaines. Il s'agit d'une conséquence naturelle du partage des routes et des échanges routiers entre des municipalités voisines. Malheureusement, bien souvent, les informations qui permettraient de gérer efficacement les embouteillages au sein d'une municipalité n'existent pas, et peuvent encore moins être partagées. Acyclica fournit une solution de gestion logicielle centralisée pour accéder aux informations, les analyser et les partager. Les organismes peuvent alors coordonner la synchronisation des feux tricolores ou mettre à jour leurs systèmes 511 en temps réel.

Collecte de données

La collecte de données est une condition indispensable à la gestion efficace des embouteillages. Acyclica fournit les moyens les plus fiables pour collecter facilement des informations essentielles sur la circulation et gérer les routes. En utilisant la technologie d'Acyclica, les villes peuvent facilement collecter les informations sur les embouteillages telles que la vitesse, les bifurcations à droite ou à gauche, la densité et le niveau de service. Les organismes peuvent y accéder de n'importe où via notre logiciel Go sécurisé basé sur le Web.

Analyse Acyclica

Les données sont uniquement utiles si elles sont transformées en informations via des analyses sophistiquées. Acyclica fournit d'excellents outils pour analyser uniquement les données pertinentes en filtrant et ignorant celles qui ne le sont pas. À partir de ces données, tous les utilisateurs peuvent facilement générer des rapports personnalisés ou standard utiles. Certains de ces outils comprennent, entre autres :

  • Analyse origine-destination
  • Durée des trajets
  • Retards sur les itinéraires et les tronçons
  • Retards au niveau des intersections par type d'approche
  • Analyses de la synchronisation des feux tricolores
  • Comptage des bifurcations à droite ou à gauche
  • Analyse de la vitesse et des corridors

Exemple : Analyses et coordination de la synchronisation des feux tricolores

En outre, les outils d'analyse d'Acyclica permettent d'analyser les programmes de synchronisation des feux tricolores pour juger de leur efficacité. La figure ci-dessous présente l'analyse d'un itinéraire en affichant la durée de trajet au cours de chaque programme de synchronisation pour aider les ingénieurs de la circulation à évaluer le besoin d'une nouvelle synchronisation des feux tricolores. Et avec l'interface centralisée d'Acyclica, les organismes peuvent partager les données les uns avec les autres. Seul l'utilisateur décide ou non de partager les données.

Transports en commun

Une des manières les plus efficaces de réduire les embouteillages est d'augmenter la fréquentation des transports en commun. Une fois encore, les organismes de planification métropolitaine sont généralement le point de ralliement entre les organismes et les sociétés de transport locales, mais comprendre la fréquentation est impératif pour fournir des services que les gens utiliseront. Acyclica fournit la technologie permettant de déterminer précisément comment les gens utilisent les transports en commun, en surveillant les arrêts entre lesquels les gens se déplacent, la durée d'attente et la façon dont ils passent à un autre moyen de locomotion. Ces informations peuvent servir à la planification du système, notamment en identifiant des itinéraires express ou avec des arrêts limités, en optimisant les itinéraires selon l'heure de la journée et en aidant à évaluer si les itinéraires existants sont suffisamment utilisés.

Exemple : Origine-destination dans les transports en commun

Acyclica a développé un certain nombre d'applications spécifiques pour aider les sociétés de transport à optimiser et améliorer la fréquentation. Le défi que doivent relever de nombreuses sociétés de transport est de comprendre où se trouvent les clients et où ils doivent aller. Avec l'application Origine - Destination dans les transports en commun d'Acyclica, ces informations sont surveillées en permanence pour s'assurer que les itinéraires empruntés reflètent les besoins des utilisateurs.

Cette technologie fonctionne en surveillant de manière anonyme où les utilisateurs montent et descendent d'un bus, d'un métro ou autre type de transport en commun. En associant ces informations avec les arrêts connus, les organismes peuvent identifier où les utilisateurs montent et descendent, ce qui peut fournir des informations pertinentes pour des applications telles que le BRT (transport rapide par bus) ou les services express.

Dans cet exemple d'application, les utilisateurs peuvent choisir un arrêt d'origine et voir le pourcentage de personnes qui descendent à chaque arrêt. Cet outil de planification performant peut aider à garantir la coordination des itinéraires et des utilisateurs.

Gestion des embouteillages : Données en tant que service

La plupart d'entre nous a entendu parler du SaaS (ou Logiciel en tant que service). Le paiement des logiciels par abonnement présente de nombreux avantages : vous n'aurez plus à attendre les mises à jour ni à vous inquiéter du prix de la prochaine version de votre application préférée. Les mises à niveau sont fluides et l'on évite les lourds investissements initiaux.

Nous trouvons cela très malin.

C'est pourquoi nous continuons sur cette voie et qu'Acyclica propose désormais la Gestion des embouteillages que tant que service : c'est la CMaaS ! L'idée est simple : plus de dépense initiale pour bénéficier d'analyses des durées de trajet, de l'origine / destination ou des retards au niveau des intersections. En payant un abonnement annuel ou mensuel, vous obtenez les données dont vous avez besoin et le matériel qui va avec ! Lorsque vous avez terminé, c'est simple : il vous suffit de nous renvoyer le matériel. Quoi d'autre ? Que pensez-vous de ça : avec le modèle de service, votre matériel est TOUJOURS garanti et vous n'avez plus à vous soucier des mises à jour ou des mises à niveau car elles sont incluses.

Nous pensons que c'est une excellente idée et nous espérons que vous partagerez notre avis. Pour en savoir plus, appelez-nous dès aujourd'hui !

Back to top