Pourquoi mesurer la température ?


Parfois, cela ne suffit pas d'identifier un problème avec une caméra infrarouge. En fait, l'image d'une caméra infrarouge sans mesure précise de la température fournit très peu de renseignements sur l'état d'une connexion électrique ou sur une pièce mécanique usagée. De nombreuses cibles électriques fonctionnent correctement à des températures très supérieures à la température ambiante. Une image infrarouge sans indication de mesure peut porter à confusion, car elle peut visuellement suggérer la présence d'un problème qui n'existe pas.
Les caméras infrarouges qui intègrent des mesures de température permettent aux professionnels de la maintenance prédictive de réaliser des diagnostics de qualité sur l'état de fonctionnement des cibles électriques et mécaniques. Les mesures de température peuvent être comparées à l'historique des températures de fonctionnement, ou aux relevés infrarouges des équipements similaires, afin de déterminer si une augmentation significative de la température compromettra la fiabilité du composant ou la sécurité de l'usine.
Les thermomètres infrarouges sont fiables et très utiles pour les relevés thermiques monopoint, mais lors de l'analyse de grandes surfaces, il est possible de passer à côté d'éléments essentiels, par exemple des fuites d'air, des défauts d'isolation localisés ou des infiltrations d'eau.
Une caméra infrarouge FLIR peut analyser des bâtiments entiers, des installations de chauffage et CVC. Elle détecte tous les problèmes potentiels, aussi insignifiants soient-ils.
On peut facilement passer à côté d'un problème critique à l'aide d'un simple thermomètre IR monopoint. Une caméra thermique FLIR vous fournira une vue d'ensemble complète de la situation et des informations diagnostiques instantanées. Elle permet non seulement de localiser un problème de construction dans un bâtiment, mais aussi de présenter toute l'étendue des problèmes.