Série FLIR A : Intégrations simples, flexibles et puissantes

Obtenez des données thermiques précises à votre façon
Détectez et mesurez les problèmes thermiques dans les processus de fabrication et industriels afin d’éviter les pannes et de permettre un environnement de travail plus sûr et plus productif.
Les caméras thermiques de la série A sont disponibles dans des configurations de flux d’images ou de capteur intelligent pour résoudre votre tâche spécifique, à votre façon.

Capteurs intelligents pour la surveillance des conditions industrielles
Les configurations de capteur intelligent pour Axx/Axxx/Axxxf fournissent des analyses sur la caméra pour des résultats immédiats à l’aide de plusieurs outils de mesure et alarmes personnalisables.
Compatibles avec un large éventail de normes industrielles (REST API, MQTT, Modbus TCP, EtherNet/IP et ONVIF S), les capteurs intelligents FLIR s'adaptent à vos processus et à vos flux de travail existants.
En tirant parti de la mise en œuvre facile de l’API REST avec les capteurs intelligents A500/A700, nous permettons à Spot® d’effectuer des inspections de surveillance de l’état thermique comme un humain le ferait.
Utilisez AutoWalk® pour capturer des images nettes et précises à l’aide de l’objectif et des paramètres de mesure appropriés, puis transférez les données pour une analyse plus approfondie et la génération de rapports conformément à votre flux de travail standard.
Effectuez des inspections autonomes plus sûres et précises à l'aide de Spot® et de la série FLIR A avec l'objectif à double champ de vision FlexView™.

Flux radiométrique
Les images radiométriques sont des photographies thermiques qui contiennent des données de mesures de température pour chaque pixel de l'image.
Les détecteurs des caméras à flux d’images de la série FLIR Axxx enregistrent une valeur de signal de 16 bits dans chaque élément de pixel pour créer une image qui est ensuite diffusée sur un ordinateur. Cette valeur de signal brut peut être convertie en une valeur thermique dans le logiciel FLIR en fonction de l'étalonnage de la caméra. Pour ce faire, nous devons également tenir compte de l'émissivité et de nombreux autres paramètres. Pour des informations à ce sujet, consultez l'exemple Spinnaker SDK Python dans le lien ci-dessous.

Développez le logiciel dont vous avez besoin avec FLIR Spinnaker SDK
Le SDK Spinnaker FLIR pour les caméras à flux d’images est un SDK compatible GigE Vision® gratuit qui permet la diffusion de vidéos radiométriques et fournit un contrôle de la caméra via l’interface GenICam®. Le développement multiplateforme vous permet de travailler dans un environnement Windows, MacOS ou Linux et d'écrire votre logiciel en C, C++, C#, VB ou Python.
Le Spinnaker SDK est le meilleur choix lorsque des caméras non FLIR prenant en charge GigE Vision doivent être intégrées à la solution complète.

Intégrations puissantes avec le SDK FLIR Atlas
Le FLIR Desktop Atlas SDK est un kit de développement permettant aux développeurs de créer des applications personnalisées. Accompagné de fichiers d’aide et de code d’exemple, les développeurs peuvent ajouter des fonctionnalités et une interface avec les produits FLIR pris en charge. Le SDK prend en charge la communication, la diffusion et l’enregistrement via des interfaces Gigabit, RTSP et USB. Il permet également aux développeurs d’accéder complètement aux données radiométriques pour les pixels individuels, ce qui leur permet de déployer leurs propres algorithmes, en toute flexibilité.