Protéger et servir avec plus d’intelligence

Les projecteurs et les lampes de poche peuvent parfois s’avérer utiles, mais pour les forces de l’ordre d’aujourd’hui, les situations imprévisibles demandent souvent une approche beaucoup plus furtive. FLIR vous accompagne avec des systèmes optiques thermiques haute définition et de l’imagerie en basse lumière.

Nos lunettes portables aident les policiers à localiser les suspects cachés à une distance plus sûre et à trouver des preuves qui pourraient autrement rester invisibles. Les systèmes de surveillance des drones, des véhicules au sol et mobiles équipés de caméras FLIR fournissent une connaissance rapide de la situation qui permet d’accélérer les décisions des équipes des forces de l’ordre, de recherche et sauvetage, et de premiers secours. Et nos solutions de capteurs connectés pour la détection des dangers toxiques fournissent des informations supplémentaires pour des enquêtes menées de façon plus intelligente et plus sûre, exploitant au mieux une main-d’œuvre limitée.

Caméra thermique multifonctionnelle ultra légère

Conçu pour les besoins quotidiens des forces de l’ordre, ce modèle repère la chaleur des suspects et des objets dans l’obscurité totale, sans dévoiler votre position. La conception compacte et la possibilité de fixation sur un casque offrent un avantage tactique sans précédent. 
En savoir plus
Flir-Scout-Pro-Police-Officer-application_1130x450.png

Une confiance inébranlable grâce à l’imagerie thermique

Conçu pour équiper les équipes de police d’une solution de surveillance thermique de qualité, ce modèle intègre une imagerie thermique haute performance dans un monoculaire robuste. Avec ses capacités d’enregistrement vidéo géolocalisée et de transmission vidéo en direct, diffusez instantanément des vidéos thermiques chiffrées en cas de poursuites, de recherche de preuves, ou d’opérations de recherche et de sauvetage, en les transmettant au centre de commandement par le biais d’un réseau sans fil.
LE-Police-Banner.jpg

Vision nocturne grand angle pour une analyse complète de la situation

Avec un large champ de vision de 51 degrés, évaluez mieux la situation sans changer d’optique. Les options de fixation sur tête ou casque permettent une utilisation en mains libres, tandis qu’un illuminateur infrarouge intégré et un objectif étanche améliorent la vision dans l’obscurité totale.
LE-Marine-Banner.jpg