Présentation de la caméra commerciale thermique et visible pour drones FLIR Duo Pro R


FLIR a dévoilé aujourd'hui sa caméra commerciale pour drones avec cartographie aérienne la plus avancée à ce jour, la FLIR Duo Pro R à double capteur.
Équipée d'un capteur thermique avec radiométrie et d'une caméra visible, la FLIR Duo Pro R offre aux opérateurs professionnels de drones la plage et la netteté d'image nécessaires à la capture d'images thermiques et visibles utilisables au cours d'un seul vol de drone.
Idéale pour un large éventail d'applications de sécurité commerciale, industrielle et publique, la FLIR Duo Pro R permet aux opérateurs de passer des caméras thermiques aux caméras vidéo pendant le vol. Avec un capteur thermique offrant une résolution de 336 x 256 ou de 640 x 512 et une caméra vidéo couleur 4K haute définition, la FLIR Duo Pro R est basée sur la technologie d'imagerie dynamique multi-spectrale brevetée de FLIR (MSX®), qui intègre à l'image thermique des détails visibles de haute résolution pour obtenir une qualité d'image supérieure.
Cette caméra offre également un mode Incrustation d'images thermiques et visibles et enregistre des vidéos brutes et des images fixes sur deux cartes microSD dédiées.
La FLIR Duo Pro R commence à un prix de 5 199 $ et sera disponible auprès des distributeurs agréés FLIR à partir du 4e trimestre 2017. Pour précommander ou pour en savoir plus sur la FLIR Duo Pro R, consultez le site flir.com/duopro.