FLIR annonce la sortie d'une solution de surveillance thermique du béton


Cette semaine, FLIR a dévoilé sa solution de profilage du béton intelliRock™ III conçue pour les professionnels de la construction. La solution intelliRock , qui en est aujourd'hui à sa 3e génération, intègre désormais des fonctionnalités d'imagerie thermique alimentées par le cœur de micro-caméra d'imagerie thermique FLIR Lepton®.
La nouvelle solution intelliRock III offre un accès instantané aux données et aux alertes pour garantir une qualité maximale du béton. Grâce à sa technologie d'imagerie thermique intégrée, les professionnels peuvent désormais visualiser le béton pour détecter la délamination, contrôler les performances d'isolation, et afficher les températures des boîtes de durcissement et de leurs échantillons, ainsi que d'autres écarts extrêmes de température.
Le système intelliRock de 3e génération est le seul système permettant d'obtenir des données sécurisées, ininterrompues et inaltérables du début à la fin. Il fournit également des informations en temps réel nécessaires à la gestion plus sécurisée et efficace des flux de travail associés à la fabrication du béton avec des fonctions de connectivité sans fil 4G LTE et Bluetooth. Une fonctionnalité de comparaison progressive entre les enregistreurs contribue à garantir un calcul précis des écarts pour prévenir les fissures thermiques et les défauts structurels éventuels qui peuvent être visualisés à distance.
Cette semaine, FLIR présente sa nouvelle solution intelliRock™ III pendant le 2018 World of Concrete Show à Las Vegas. Pour en savoir plus sur le système FLIR intelliRock™ III, visitez la page : flir.com/intellirock3.