FLIR a présenté aujourd'hui deux nouveaux hygromètres pour les professionnels de l'inspection et de l'assainissement d’habitats, de la lutte anti-nuisibles, de la construction, et autres : le FLIR MR59 et le FLIR MR55. Ces deux hygromètres sont équipés d'une connexion sans fil Bluetooth, qui permet d'effectuer des mesures de l'humidité depuis un appareil mobile.

L’humidimètre FLIR MR59 est unique de par son capteur sphérique qui couvre de larges surfaces en un temps réduit sans laisser de marques. Le capteur sphérique du MR59 permet de mesurer facilement des zones difficiles telles que les coins, les surfaces inégales et les pourtours de socles. Le MR59 permet de détecter l'humidité sous la surface même en l'absence de signe d'humidité et aide les professionnels à déterminer le parcours de migration de l'humidité depuis sa source.

L' hygromètre avec pointes FLIR MR55 contient une bibliothèque embarquée de 11 groupes de matériaux, dont le bois et le béton, qui permet à l'utilisateur d'ajuster l'instrument au matériau à inspecter. Cette fonctionnalité améliore la précision des mesures d'humidité.
Le MR59 et le MR55 ont tous deux été conçus pour aider les professionnels à améliorer leur efficacité, faciliter les inspections en tous lieux et obtenir les relevés d'humidité les plus précis. La connexion sans fil des deux appareils offre un moyen simple de consulter des données sur un appareil mobile depuis l'application mobile FLIR Tools®.
Les nouveaux hygromètres seront disponibles aux États-Unis à partir de mi-septembre 2018 via les distributeurs FLIR.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur FLIR.com/MR59 et FLIR.com/MR55.