Présentation de la caméra thermique FLIR ONE Pro LT


La gamme FLIR ONE accueille un nouveau venu avec l'arrivée de la FLIR ONE® Pro LT, un nouvel accessoire d'imagerie thermique pour appareils connectés à prix réduit. La FLIR ONE Pro LT intègre de nombreux outils professionnels de la série FLIR ONE Pro.
Alimentée par le capteur thermique FLIR Lepton®, la FLIR ONE Pro LT s'appuie sur les fonctionnalités avancées de la FLIR ONE Pro, dont la technologie MSX d'amélioration de l'image, une caméra visible haute définition pour produire des images nettes et détaillées, et la technologie VividIR™ de traitement du signal vidéo qui améliore la qualité et la clarté des images thermiques.
Voici comment la LT se positionne par rapport à la FLIR ONE Pro :
Caractéristiques de la FLIR ONE Pro
|
| FLIR ONE Pro LT | FLIR ONE Pro |
| Résolution thermique | 4 800 pixels | 19 200 pixels |
| Plage de températures de l’objet | -20 à 120 ºC (-4 ºF - 248 ºF) | -20 ºC à 400 ºC (-4 ºF – 752 ºF) |
| Sensibilité thermique | 100 mK | 77 mK |
| Résolution de la sortie vidéo | 1440 x 1080 | 1440 x 1080 |
| Choc mécanique | Résistance aux chutes de 1,8 m (5,9 pieds) | Résistance aux chutes de 1,8 m (5,9 pieds) |
| PVR | 299 $ | 399 $ |
Cette semaine, ne manquez pas la nouvelle version de l'application mobile FLIR ONE pour iOS et Android, laquelle comporte des outils comme les points de mesure multiples, les zones de suivi des températures personnalisables à l'écran, ainsi que des conseils pour la résolution des problèmes et des scénarios d'utilisation.
La FLIR ONE Pro LT coûte 299 $ et est disponible dès aujourd'hui en précommande dans le monde entier, tant pour les appareils iOS qu'Android (USB-C et Micro-USB). Pour plus d'informations sur la série FLIR ONE Pro, consultez la page FLIR.com/FLIRONE.