Teledyne FLIR présente les gammes X8580 et X6980 de caméras thermiques haute vitesse et haute résolution

Teledyne FLIR a lancé deux gammes de caméras scientifiques de la série X, les X858x et X698x. Ces gammes offrent des capacités d'imagerie thermique haute vitesse et haute résolution pour la recherche scientifique et les applications d'ingénierie dans le spectre infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et à ondes longues (LWIR).

Les caméras X858x et X698x bénéficient de capacités avancées d'enregistrement, de déclenchement et de synchronisation. Ces capacités permettent notamment d'ajuster la mise au point à distance pour améliorer la qualité des données thermiques collectées tout en gagnant du temps et en simplifiant l'utilisation des caméras dans des environnements dynamiques.

Les utilisateurs peuvent ensuite transférer facilement les données du disque SSD embarqué vers un ordinateur pour les traiter et les analyser avec FLIR Research Studio ou le SDK de la caméra scientifique FLIR. Cette expérience simplifiée permet aux utilisateurs d'accéder immédiatement à une copie locale des données afin de les examiner et de les analyser de manière instantanée. Les caméras prennent également en charge les enregistrements de longue durée qui sont uniquement limités par la taille du SSD standard embarqué sur les caméras. Grâce à cette fonctionnalité, certains utilisateurs n'auront plus besoin de recourir à des systèmes d'enregistrement de données à grande vitesse, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts considérables sur le matériel et les intégrations supplémentaires.

« À ce jour, les nouvelles gammes de caméras FLIR série X X858x et X698x sont les modèles les plus polyvalents et les plus performants de la gamme de caméras scientifiques de FLIR », a déclaré Desmond Lamont, directeur du développement commercial mondial chez Teledyne FLIR. « En plus de collecter des données thermiques de manière plus précise et plus pratique grâce au contrôle programmatique de l'objectif, les caméras permettent d'enregistrer directement les données sur le SSD embarqué, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent configurer rapidement leurs caméras pour enregistrer pendant de longues durées sans avoir à intégrer ou investir dans des systèmes d'enregistrement basés sur des capteurs d'images. Cette fonctionnalité augmente considérablement l'utilité des caméras de la série X lorsqu'il est indispensable de collecter des données sur de longues périodes. Elle permet également aux utilisateurs d'économiser des dizaines de milliers de dollars en budget, en plus d'offrir une taille et un encombrement réduits pour l'ensemble du système. »

Les gammes de caméras X858x MWIR et SLS LWIR sont dotées d'un cœur de caméra thermique refroidi avec une résolution haute définition (1280 x 1084) et une fréquence d'images de 180 Hz pour capturer des images de données extrêmement détaillées. Les caméras X698x MWIR et SLS LWIR disposent d'une résolution thermique de 640 x 512 avec une fréquence d'images supérieure à 1 kHz pour filmer des scènes à grande vitesse en stop motion, que ce soit en laboratoire ou dans un centre de test.

Pour plus d'informations, y compris sur la disponibilité, les tarifs et les options d'achat, rendez-vous sur :

https://www.flir.com/instruments/science/next-generation-x-series.

Back to top