FLIR ajoute des caméras de sécurité thermiques haute résolution à la gamme primée FB-Series


FLIR a développé sa gamme primée de caméras de sécurité thermiques FLIR FB-Series pour y intégrer les premiers modèles avec des résolutions de 640 x 480. Lancée au début de l'année 2018 avec une résolution de 320 x 240, la gamme FB-Series dispose désormais d'une plage plus étendue de résolutions et d'objectifs adaptés à toutes les applications.
La FB-Series est une gamme de caméras compactes fixes de type bullet qui offre une couverture aussi bien étendue qu'étroite des installations commerciales et industrielles, en réduisant le nombre de caméras nécessaires pour surveiller les clôtures, les périmètres et les zones ouvertes. La FB-Series produit des vidéos thermiques nettes dans des conditions difficiles, notamment en cas d'obscurité totale, de réverbération du soleil, de fumée, de poussière et de brume.
Les caméras FB-Series sont proposées avec des outils d'analyse intégrés (FB-Series ID) ou sans outils d'analyse (FB-Series O) en fonction des besoins de l'utilisateur. Les outils d'analyse permettent une classification améliorée des personnes et des véhicules, tout en ignorant les cibles non pertinentes qui pourraient déclencher des alertes. Le résultat est une détection plus fiable et moins de fausses alertes. La gamme FB-Series propose également une compatibilité « plug-and-play » avec les principaux systèmes vidéo (notamment FLIR United VMS) qui utilisent des sorties hybrides, IP et analogiques.
Cet ajout renforce encore la position de FLIR en tant que leader de solutions complètes pour la sécurité professionnelle et la protection périmétrique, avec notamment des caméras (visibles) thermiques et optiques, des radars, United VMS et le logiciel de détection des intrusions de périmètre Cameleon.
Pour en savoir plus sur l'offre complète FB-Series, visitez la page suivante : www.flir.com/FBseries.