FLIR Systems étend son offre de caméras de sécurité Quasar à lumière visible avec les modèles haut de gamme Premium Mini-Dome et Bullet Series

FLIR Systems a aujourd'hui annoncé la sortie de deux caméras d'exception à lumière visible qui s'ajoutent à l'ensemble de sa gamme de caméras de sécurité Quasar™. Conçues pour les environnements intérieur et extérieur exigeants, les nouvelles caméras Quasar Premium Mini-Dome et Quasar Premium Bullet offrent une excellente qualité d'image, un niveau d'intégration élevé et les fonctions de cybersécurité avancées requis sur les sites comportant des infrastructures stratégiques, les installations distantes ou les grands espaces exigeant une surveillance rapprochée.

La nouvelle gamme Quasar Premium fournit le niveau de qualité le plus élevé du portefeuille de produits en matière de vidéosurveillance, avec des performances optimales pour les analyses d’archives. Les modèles FLIR Quasar Premium Mini-Dome Series sont disponibles avec une résolution HD de 5MP ou Ultra-HD de 4K, et les modèles FLIR Quasar Premium Bullet Series avec une résolution Quad HD de 4MP et Ultra-HD de 4K. Un large éventail d’objectifs vient compléter l’offre, afin de garantir une portée étendue lors des opérations de sécurité périmétrique. Les deux caméras possèdent une carte SD conçue pour l’enregistrement en local et la redondance, et sont également conformes à la norme de compression vidéo H.265 pour réduire la bande réseau et l’espace de stockage.

QPMD-DoorwaySunshield-1200x628.jpg

Surveillance discrète avec le modèle FLIR Quasar Premium Mini-Dome Series 

Les modèles polyvalents FLIR Quasar Premium Mini-Dome Series sont homologués IP66 pour la protection contre la poussière et l’eau et se montent en quelques minutes au plafond ou sur un mur. En l’absence de lumière, l’unité peut offrir une visibilité sur 40 mètres via un éclairage intégré proche de l’infrarouge. La grande plage de mesure dynamique a été optimisée (130 db). Grâce à ses trois obturateurs, elle effectue un équilibrage parfait de la lumière dans les endroits sombres et éclairés. La caméra possède la certification IK10 de résistance au vandalisme et peut être équipée en option d’une bulle fumée destinée à masquer sa position.

Le modèle FLIR Quasar Premium Bullet Series offre une portée supérieure en conditions difficiles

Le modèle FLIR Quasar™ Premium Bullet Series est également certifié IK10 contre le vandalisme et conçu pour être installé de façon permanente, en général sur un pylône, à des fins de vidéosurveillance. L’unité peut offrir une visibilité sur 60 mètres via un éclairage intégré proche de l’infrarouge. Elle dispose par ailleurs d’une grande plage de mesure dynamique basée sur trois obturateurs (130 db). La caméra est certifiée IP67 pour la protection contre la poussière et l’eau, tout en fournissant une plage de température étendue comprise entre -40 degrés Celsius et 60 degrés Celsius pour les conditions extrêmes.

Une sécurité améliorée sans sacrifier la flexibilité

Tout comme les autres produits Quasar, les modèles Quasar Premium Bullet et Premium Mini-Dome sont conformes au National Defense Authorization Act (NDAA) et intègrent des protocoles de sécurité standard du secteur, ainsi que certaines améliorations supplémentaires en matière de cybersécurité. Parmi ces fonctionnalités figurent une protection unique contre les attaques de connexion, une authentification matérielle et logicielle et un système de chiffrage pour contribuer à préserver les sites des cybermenaces. Les modèles sont compatibles avec les plates-formes ouvertes et peuvent être utilisés avec un grand nombre de solutions VMS tierces ou avec FLIR United VMS. Ils comportent également une fonction audio bidirectionnelle et permettent à l’opérateur de contrôler des dispositifs d’entrée et de sortie pour effectuer une surveillance à distance et réagir aux événements.

Pour réduire davantage le coût de propriété et simplifier l’installation, les caméras intègrent l’écosystème de FLIR en matière d’accessoires et de montage. Les caméras prennent en charge les réseaux 1 Go pour améliorer la diffusion en continu et réduire les problèmes de bande passante. Les deux caméras intègrent également des options de personnalisation du flux vidéo pour les vidéos en direct et enregistrées, y compris le réglage de la fréquence d'images par seconde en sortie et le codage des flux supplémentaires.

Les modèles Quasar Premium Bullet et Quasar Premium Dome sont disponibles auprès de FLIR et de ses distributeurs agréés du monde entier. Consultez la page www.flir.com/visible-security pour obtenir plus d'informations sur la nouvelle série ainsi que sur la gamme complète de produits FLIR de surveillance à lumière visible et de détection des intrusions périmétriques.

Back to top