25 mm, 3-5 µm, f/2.5 MWIR FPO Manual Bayonet Lens (4215425)

25 mm, 3-5 µm, f/2.5 MWIR FPO Manual Bayonet Lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR, and X85xx MWIR.

Spécifications

Données image et optiques
Bande spectrale 3 - 5 µm
Diamètre 68 mm (2.69 in)
Distance focale 25 mm
Distance hyperfocale 11 m (at 4.2 µm)
Distorsion <3%
F_numéro 2.5
Longueur 52 mm (2.04 in)
Plage de mise au point 0.2 m to infinity
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20°C to 50°C (-4° to 122°F)
Plage de températures de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Informations générales
Poids 0.40 kg (0.89 lbs)
Transmission moyenne 95.54%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier