Extech 380560

Milliohmmètre de précision haute résolution (110 VCA)

L’appareil de mesure de laboratoire 380560 fournit une résolution jusqu’à 0,01 mΩ à l’aide de fils de test avec pinces Kelvin quatre fils. Avec sept plages pour de vastes mesures de résistance basse, un affichage de 1 999 valeurs avec des chiffres de 2,0 cm (0,8 po), une fonction de zéro automatique. Comparateur intégré pour tester ou sélectionner la résistance haute/basse/de référence Fourni avec câbles quatre fils, connecteurs à agrafe Kelvin et cordon d’alimentation

Ressources et assistance

Certification

Extech 380560 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380560 380562 Datasheet

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual GB

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier