Les caméras thermiques à flux d’images Flir A40, A50 et A70 sont le bon choix pour les utilisateurs qui souhaitent des capacités de contrôle de la caméra et de flux d’images via Ethernet, ainsi que de la flexibilité pour effectuer des analyses et la collecte de données brutes sur les caractéristiques thermiques à l’aide d’applications logicielles préférées. Avec l’A50 et l’A70, vous disposez d’options pour le Wi-Fi, d’une caméra visuelle intégrée, d’un flux d’images radiométriques compressées et d’une compatibilité ONVIF S (version avancée uniquement), ces caméras d’automatisation à focale fixe petites et légères optimiseront le contrôle des processus et l’assurance qualité pour améliorer le rendement, la qualité du produit, le temps de passage et réduire les coûts.

Le flux d’images radiométriques compressé, la caméra visuelle intégrée et la compatibilité ONVIF S sont déjà inclus avec l’A40. Le Wi-Fi est également une option pour l’A40.

Une solution d’automatisation à prix abordable avec contrôle de caméra, flux d’images et intégration simplifiée.
Accédez rapidement aux caractéristiques thermiques, avec une résolution allant jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels) et une précision ±2°C, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser les paramètres de production et la qualité du produit.
Compatible GigE Vision et GenICam pour le contrôle de la caméra et la diffusion vidéo d’images thermiques/visuelles via Ethernet dans des applications de vision artificielle tierces.
Installez la caméra légère IP66 avec connecteurs M8/12 partout – avec plusieurs options de montage.

Spécifications

En surbrillance
Type de connecteur des E/S numériques M12 à 12 broches codé A, mâle (partagé avec alimentation externe)
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (bas) = 0 –1,5 V, Vin (haut) = 3 –25 V
Objet de la sortie numérique Programmé ; par défaut (NC)
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0–48 V CC, max. 350 mA ; relais opto-électronique à semi-conducteurs ; 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Codage Standard : Flux vidéo GVSP - non compressé ; Flux radiométrique GVSP - linéaire en température et radiométrique
Flir Avancé : Flux vidéo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG ; Flux radiométrique RTSP - JPEG-LS compressé, radiométrique Flir ; Flux vidéo GVSP - non compressé ; Flux radiométrique GVSP - linéaire en température et radiométrique Flir
Interface Ethernet Connectivité ; Wifi (en option)
Wifi Fonctionnalité facultative, vendue séparément. RP-SMA, connecteur femelle
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (champ magnétique)• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (rejets É.-U.)• ISO 13766-1 (CEM : engins de terrassement et machines pour la construction des bâtiments),• EN ISO 14982 (CEM : machines agricoles et forestières)
Ouverture f 1.4
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure, pour la température ambiante 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) et température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme SANS OBJET
Sortie d’alarme SANS OBJET
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Standard : Flux vidéo GVSP - non compressé ; Flux radiométrique GVSP - linéaire en température et radiométrique
Flir Avancé : Flux vidéo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG ; Flux radiométrique RTSP - JPEG-LS compressé, radiométrique Flir ; Flux vidéo GVSP - non compressé ; Flux radiométrique GVSP - linéaire en température et radiométrique Flir
Communication en série Contrôle d'orientation et d’inclinaison. Interface matérielle standard Pelco D : RS232 et RS485 exclusivement
Communication Ethernet • GigE Vision version 1.2 • Client API GenICam compatible • TCP/IP basé sur une prise Flir propriétaire
Conformité ONVIF Profil S Standard : Pas
d’avancée : Oui
Enregistrement des images SANS OBJET
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (bas) = 0 –1,5 V, Vin (haut) = 3 –25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et l’alimentation
Interface Ethernet Connectivité ; Wifi (en option)
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC ; NUC désactivé ; TAG image (commencer, arrêter, général) ; contrôle du flux d’images (acc. SFNC 2.3) : 2.3): • Image unique (sur le trigg) • Multiframe (sur le trigg) • Continu
Objet de la sortie numérique Programmé ; par défaut (NC)
Protocoles Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 M8 codé A, connecteur mâle
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0–48 V CC, max. 350 mA ; relais opto-électronique à semi-conducteurs ; 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 V (efficaces)
Type de connecteur des E/S numériques M12 à 12 broches codé A, mâle (partagé avec alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 à 8 broches codé X, femelle ; RP-SMA, femelle
Type de connexion Ethernet 1000 Mbps
Wifi Fonctionnalité facultative, vendue séparément. RP-SMA, connecteur femelle
Données image et optiques
Amélioration du contraste FSX® / Égalisation d’histogramme (IR seulement)
Caméra visible Accessoire en option
Champ de vision (CdV) 29 ° : 29° × 22°
51 ° : 51° × 39°
95 ° : 95° × 74°
Diffusion de vidéos IR radiométriques Standard : GigE Vision et RTSP
Advanced : GigE Vision et RTSP
Distance focale 29 ° : 14,3 mm (0,56 po)
51 ° : 8,2 mm (0,32 po)
95 ° : 4,1 mm (0,16 po)
Distance minimale de mise au point 29 ° : 0,25 m (0,82 pi)
51 ° : 0,2 m (0,66 pi)
95 ° : 0,1 m (0,33 pi)
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Lecture Pas de relevé de mesures, uniquement des flux de vidéos
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Fixe, réglable avec l’outil inclus
MSX Oui, inclus dans les options de la caméra visuelle
Ouverture f 1.4
Pas du détecteur A40 : 25 µm
A50 : 17 µm
A70 : 12 µm
Résolution du flux vidéo A40: RTSP video streaming, source 0: 640 × 480 pixels RTSP video streaming, source 1: 1280 × 960 pixels RTSP radiometric streaming: 320 × 240 pixels GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 320 × 240 pixels

A50 Standard: GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 464 × 348 pixels
A50 Advanced: RTSP video streaming, source 0: 640 × 480 pixels RTSP video streaming, source 1: 1280 × 960 pixels RTSP radiometric streaming: 464 × 348 pixels GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 464 × 348 pixels

A70 Standard: GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 640 × 480 pixels
A70 Advanced: RTSP video streaming, source 0: 640
480 pixels RTSP video streaming, source 1: 1280
960 pixels RTSP radiometric streaming: 640
480 pixels GVSP video streaming: 640
480 pixels GVSP radiometric streaming: 640
480 pixels
Résolution IR A40 : 320 × 240
A50 : 464 × 348
A70 : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Superposition Sans
Vidéo Flux Standard : Protocole
GVSP (GigE Vision) avancé : Protocoles RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Mesure et analyse
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les informations de distance, de température atmosphérique et d’humidité relative
Corrections de mesure SANS OBJET
Détection automatique de la chaleur et du froid SANS OBJET
Fonctions d’alarme SANS OBJET
Outils de mesure SANS OBJET
Plage de températures de l’objet A40 : -20°C to 175°C (-4°F to 347°F)
175°C to 1000°C (347°F to 1832°F)

A50 : -20°C à 175°C (-4 à 347°F)
175 à 1000°C (347 à 1832°F)

A70 : -20°C to 175°C (-4°F to 347°F) -20°C to 250°C (-4°F to 482°F) 175°C to 1000°C (347°F to 1832°F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure, pour la température ambiante 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) et température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Préréglage de mesures SANS OBJET
Sortie d’alarme SANS OBJET
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Montage sur socle 4 x M2,5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque réfrigérante inférieure
Poids 519 g (1,14 lb) sans plaque de refroidissement inférieure
Spécifications environnementales et certifications
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (champ magnétique)• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (rejets É.-U.)• ISO 13766-1 (CEM : engins de terrassement et machines pour la construction des bâtiments),• EN ISO 14982 (CEM : machines agricoles et forestières)
Corrosion • ISO 12944 C4 G ou H• EN60068-2-11
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, 95 % d’humidité relative, 25–40 °C (77–104 °F)/2 cycles EN60068-2-38
Montage sur trépied 4 x M2,5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque réfrigérante inférieure
Plage de températures de fonctionnement –20 à 50 °C (–4 à 122 °F) La plaque de refroidissement inférieure est nécessaire à des températures supérieures à 40 °C (104 °F). Capteur de température maximale interne : 70 °C (158 °F)
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27, 25 g
Spectre radioélectrique • FCC 47 CFR Partie 15 Classe C (Bande US 2,4 GHz)•FCC 47 CFR Partie 15 Classe E (Bande US 5 GHz)• RSS-247 (Bande canadienne 2,4 GHz et 5 Ghz)• ETSI EN300 328 V2.1.1 (Bande européenne 2,4 GHz) •ETSI EN 301 893 V2.1.1 (Bande européenne 5 GHz)
Vibration • CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10–58 Hz et 2 g à 58–500 Hz, sinusoïdal• CEI 61373 Cat 1 (voies ferroviaires)
Étanchéité IEC 60529 et IP66
Alimentation
Alimentation externe 24/48 V CC 8 W max
Consommation électrique • Typiquement 7,5 W à 24 VCC• typiquement 7,8 W à 48 VCC• typiquement 8,1 W à 48 V PoE
Raccordement électrique M12 à 12 broches codé A, Mâle (partagé avec E/S numérique)
Tension externe Plage acceptée : 18 – 56 VCC
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD)

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Datasheet

Fiche technique FLIR A40/A50/A70 Flux d'images (IS)

Brochure

FLIR Automation Brochure

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.