Les kits de recherche et développement Flir A40, A50 et A70 sont des solutions abordables et prêtes à l’emploi pour l’analyse de l’imagerie thermique dans les tests électroniques de preuve de concept et les applications de R&D. Grâce aux milliers de points de mesures de températures fournis, les utilisateurs peuvent éliminer les hypothèses thermiques, réduire le temps de développement produit, et améliorer l’efficacité et la fiabilité du produit. Ces kits sont le bon choix pour les ingénieurs et les techniciens qui ont besoin de comprendre en totalité les profils thermiques de leurs systèmes ou nécessitent des données thermiques pour appuyer des décisions importantes. Les utilisateurs peuvent rapidement afficher, enregistrer, analyser et partager des données thermiques avec le logiciel Flir Research Studio inclus ou profiter de connexions standard pour s’intégrer aux applications logicielles personnalisées si nécessaire.

Solution abordable, clé en main pour l’analyse d’images thermiques dans le cadre des tests électroniques de démonstration de faisabilité et dans les applications de recherche et développement.
Détectez rapidement les caractéristiques thermiques pour éliminer les conjectures et réduire le temps de développement du produit avec une résolution thermique allant jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels), une précision de ±2 °C et une caméra visible intégrée avec MSX®.
Commencez les tests plus tôt avec un temps de montée en puissance limité et des interfaces standard industrielles simples ; effectuez des analyses thermiques qualitatives et quantitatives avec le logiciel Flir Research Studio inclus (licence d’un an incluse).
Installez facilement la caméra classée IP66 n’importe où avec les connecteurs de type M ; passez de la conception et des tests au contrôle de processus grâce aux protocoles GigE Vision et GenICam.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : 320 × 240
Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95 ° : 464 × 348
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : 640 × 480
Pas du détecteur 17 µm
Gamme spectrale 7,5–14,0 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Plage dynamique 16 bits
Sensibilité thermique/NETD < ;50 mK
Fréquence d’images 30 Hz
Plage de températures standard Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Mise au point Réglable avec l’outil de focalisation inclus
Données image et optiques
Caméra visible Fourni, résolution 1280 × 960
Champ de vision (CdV) Kit R&D A40 29°, Kit R&D A50 29°, Kit R&D A70 29 ° : Kit R&D A40 29° × 22°
51°, kit R&D A50 51°, kit R&D A70 51 ° : Kit R&D A40 51° × 39°
95°, Kit R&D A50 95°, Kit R&D A70 95 ° : 95° × 74°
Distance minimale de mise au point Kit de R&D A40 29 ° : 0,25 m (0,82 pi) Kit de R&D A40 51 ° : 0,2 m (0,66 pi) Kit de R&D A40 95 ° : 0,1 m (0,33 pi) Kit de R&D

A50 29 ° : 0,25 m (0,82 pi) Kit de R&D A50 51 ° : 0,2 m (0,66 pi) Kit de R&D A50 95 ° : 0,1 m (0,33 pi) Kit de R&D

A70 29 ° : 0,25 m (0,82 pi) Kit de R&D A70,5 ° : 0,506 m (0,606 pi) A70 Kit de °R
Fréquence d’images 30 Hz
Gamme spectrale 7,5–14,0 µm
Identification de l'objectif Aucun
Mise au point Réglable avec l’outil de focalisation inclus
Mode Macro Non
Modes d’imagerie Thermique, visuel, MSX®, FSX®
Objectif Kit R&D A40 29°, Kit R&D A50 29°, Kit R&D A70 29 ° : Kit° R&D A40 fixe
51°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A70 51 ° :° Kit R&D A40 fixe
95°, Kit R&D A50 95°, Kit R&D A70 95 ° : 95° fixe
Objectifs disponibles Objectif fixe uniquement
Pas du détecteur 17 µm
Plage dynamique 16 bits
Résolution IR Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : 320 × 240
Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95 ° : 464 × 348
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD < ;50 mK
Transmission continue de données numériques au PC Exécution via un poste de travail, y compris le logiciel Research Studio
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Plage de températures standard Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Commande et contrôle Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wifi
Communication Ethernet GigE Vision version 1.2, compatible avec le client utilisant l’API GenICam, par fiche TCP/IP (propre à FLIR Systems)
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (low) = 0 à 1,5 V, Vin (high) = 3 à 25 V
Flux d'images par Ethernet Oui
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0 à 48 V CC, max. 350 mA (réduit à 200 mA à 60 °C) ; relais opto-conducteur, 1 dédié en tant que sortie défaut (NC)
Type de connecteur des E/S numériques M12 mâle à 12 broches codé A (partagé avec alimentation extérieure)
Type de connecteur Ethernet M12 à 8 broches codé X, femelle
Wifi Oui, connecteur femelle RP-SMA ; pair-à-pair (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] avec objectif 107 × 67 × 57 mm, (4,21 × 2,63 × 2,25 po) sans plaque de refroidissement inférieure
Alimentation
Alimentation Power over Ethernet ou externe
Configuration du câble d’alimentation Power over Ethernet ou externe
Raccordement électrique Connecteur M12 mâle à 12 broches codé A (partagé avec E/S numérique)
Tension externe 24/48 VDC, 8 W max
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 1/4-20 UNC profondeur 7 mm + Ø5 profondeur 2,7 mm
Plage de températures de stockage CEI 68-2-1 et CEI 68-2-2, -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) pendant 16 heures
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27, 25 g
Température de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 113 °F), avec plaque de refroidissement incluse, température maximale du boîtier de la caméra : 65°C (149°F)
Vibration CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10–58 Hz et 2 g à 58–500 Hz, sinusoïdal ; CEI 61373 Cat 1 (Voies ferroviaires)
Étanchéité IEC 60529 et IP66

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Datasheet

Fiche technique du kit de recherche et développement (RDK) FLIR A40/A50/A70

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier