Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Caméra infrarouge fixe pour surveiller l’état des systèmes et la détection anticipée d’incendies.

Les caméras à capteur intelligent avancées FLIR A500f et A700f sont parfaites pour les utilisateurs qui veulent des capacités d’analyse et d’alarmes intégrées à la caméra pour surveiller l’état extérieur des systèmes et la détection anticipée d’incendies. Ces caméras peuvent aider les entreprises à protéger leurs actifs, à améliorer la sécurité, à maximiser la disponibilité et à minimiser les coûts de maintenance. Dotées d’un boîtier de protection conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles, les caméras FLIR A500f/A700f combinent une imagerie thermique inégalée avec l’informatique de pointe et l’Internet industriel des objets (industrial internet of things, IIoT) pour une intégration simplifiée dans les réseaux nouveaux ou existants. Pour les intégrations VMS, les flux thermiques et visibles peuvent être visualisés indépendamment ou simultanément. Les caméras sont faciles à ajouter, régler, et utiliser dans les systèmes HMI/SCADA, proposant aux fournisseurs de solutions de systèmes d’automatisation un bon départ.

Le boîtier de protection peut résister à des températures comprises entre -30 et 50 °C, offrant un niveau élevé de protection contre les conditions environnementales difficiles et le vol.
De multiples options de communication et de contrôle permettent une intégration facile dans les solutions de sécurité standard et IiOT, y compris les protocoles IHM/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT et API REST.
Avec une résolution thermique allant jusqu’à 640 X 480, une mise au point à distance du moteur, la technologie FSX® (Amélioration flexible de la scène) et trois champs de vision, les caméras A500f/A700f fournissent des mesures fiables à chaque fois.

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques Bornier à l’intérieur du boîtier
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (bas) = 0 –1,5 V, Vin (haut) = 3 –25 V
Objet de la sortie numérique • Comme fonction de l’alarme, sortie vers un périphérique externe• par défaut (NC)
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0–48 V CC, max. 350 mA ; relais opto-électronique à semi-conducteurs ; 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Codage Flux vidéo : Flux radiométrique H.264, MPEG4 ou MJPEG : JPEG-LS compressé, radiométrique FLIR
Interface Ethernet Câblé
CEM EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 classe B, FCC. Partie 15 classe B
Fixation Acheté séparément, adaptateurs pour poteau et paroi disponibles
Ouverture f 14 ° : 1,5
24 ° : 1.3
42 ° : 1.1
80 ° : 1.3
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure, pour une température ambiante de 15° à 35 °C (59° à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme Sur toute fonction de mesure sélectionnée ; entrée numérique et température de la caméra interne
Sortie d’alarme • Sortie numérique • E-mail (SMTP) (push) • Ethernet/IP Transfert de • fichiers (FTP) (push) Serveur • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Requête sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Flux vidéo : Flux radiométrique H.264, MPEG4 ou MJPEG : JPEG-LS compressé, radiométrique FLIR
Communication Ethernet Par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems
Enregistrement des images Enregistre jusqu’à 100 JPEG radiométriques FLIR ; stockage comme fonction d’alarme, de planning ou interaction de l’utilisateur (caméra IP)
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (bas) = 0 –1,5 V, Vin (haut) = 3 –25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et l’alimentation
Interface Ethernet Câblé
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC, NUC désactivé, alarme
Objet de la sortie numérique • Comme fonction de l’alarme, sortie vers un périphérique externe• par défaut (NC)
Protocoles Ethernet • Ethernet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, et MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 M8 code A, connecteur mâle directement sur la caméra, boîtier intérieur
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0–48 V CC, max. 350 mA ; relais opto-électronique à semi-conducteurs ; 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 V (efficaces)
Type de connecteur des E/S numériques Bornier à l’intérieur du boîtier
Type de connecteur Ethernet Port RJ45 classé IP67
Type de connexion Ethernet 10/100Base-T
Données image et optiques
Amélioration du contraste FSX® / Égalisation d’histogramme (IR seulement)
Champ de vision (CdV) 14 ° : 14° × 10°
24 ° : 24° × 18°
42 ° : 42° × 32°
80 ° : 80 × 63° × 63°
Constante de temps du détecteur A500f : Typiquement 10 ms
A700f : Typiquement 7 ms
Diffusion de vidéos IR radiométriques Protocole RTSP vers FLIR Atlas SDK
Distance focale 14 ° : 29 mm
24 ° : 17 mm
42 ° : 10 mm
80 ° : 5 mm (0,19 po)
Distance minimale de mise au point 14 ° : 1,0 m (3,28 pi)
24 ° : 0,15 m (0,49 pi)
42 ° : 0,15 m (0,49 pi)
80 ° : 0,1 m (3,9 po)
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Lecture Résultats des mesures : • Serveur • Modbus TCP Ethernet/IP (pull) Client • Modbus TCP (push) • MQTT (push) API • REST (GET/POST) • Mesures et images fixes (JPEG radiométrique, visuel 640 × 480, visuel 1280 × 960) Interface • Web
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Mise au point motorisée, manuelle et automatique sur commande (méthode de contraste de scène)
MSX 14°, 24° Oui, 42 ° : Oui
80 ° : SANS OBJET
Multiflux Oui
Ouverture f 14 ° : 1,5
24 ° : 1.3
42 ° : 1.1
80 ° : 1.3
Pas du détecteur A500f : 17 µm
A700f : 12 µm
Résolution du flux vidéo A500f-14°, A500f-24°, A500f-42° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo 1 : 1 280 × 960 pixels Flux radiométrique : 464 × 348 pixels
A500f-80° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels
Flux radiométrique : 464 × 348 pixels
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo 1 : 1 280 × 960 pixels Flux radiométrique : 640 × 480 pixels
A700f-80° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels
Flux radiométrique : 640 × 480 pixels
Résolution IR A500f : 464 × 348
A700f : 640 × 480
Résolution spatiale (CdV instantané) Selon la résolution IR de la caméra : 320 × 240 pixels : 5,2 mrad/pixel 464 × 348 pixels : 3,6 mrad/pixel 640 × 480 pixels : 2,6 mrad/pixel
Résolution visuelle 1280 × 960
Superposition Avec/ sans
Vidéo Flux Protocole RTSP
Mesure et analyse
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les informations de distance, de température atmosphérique et d’humidité relative
Corrections de mesure Paramètres généraux de l’objet ; paramètres locaux par fonction d’analyse
Détection automatique de la chaleur et du froid Valeur de température max./min. et position affichée dans une zone
Fonctions d’alarme Sur toute fonction de mesure sélectionnée ; entrée numérique et température de la caméra interne
Outils de mesure 10 points de mesure, 10 cases ou masques polygonaux, 3 deltas (différence entre les valeurs/références/verrouillage externe), 2 isothermes (supérieurs/inférieurs/intervalles), 2 couvertures iso, 1 température de référence, 2 lignes, 1 polyligne Maximum 12 fonctions de mesure en même temps.
Plage de températures de l’objet -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure, pour une température ambiante de 15° à 35 °C (59° à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Préréglage de mesures Oui
Sortie d’alarme • Sortie numérique • E-mail (SMTP) (push) • Ethernet/IP Transfert de • fichiers (FTP) (push) Serveur • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Requête sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 51,5×17,7×22,9 cm (20,28×6,97×9,02 po)
Matériau du boîtier Boîtier en aluminium, pare-soleil en plastique ABS
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 classe B, FCC. Partie 15 classe B
Conformité ONVIF Oui. ONVIF profil S
Fixation Acheté séparément, adaptateurs pour poteau et paroi disponibles
Plage de températures de fonctionnement -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Étanchéité IP67
Alimentation
Consommation électrique PoE 30 W, PoE+, type 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

FLIR A500f A700f Datasheet

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail