A615

Caméra de vision thermique industrielle

La Flir A615 est une caméra thermique compacte, abordable et facile à contrôler pour la surveillance de l'état des équipements, le contrôle des processus/l'assurance qualité et la prévention des incendies. Cette caméra peut entièrement commandée par ordinateur et fonctionne en plug & play avec des logiciels tiers de vision industrielle comme National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec et Stemmer Imaging.

Protégez votre équipement stratégique
Le Flir A615 est doté d’un microbolomètre de 640 x 480 pixels qui détecte les différences de température aussi petites que 50 mK, pour une précision à de plus longues distances.
La mesure des températures se fait sans contact à l'aide de tout type de logiciel tiers grâce à la sortie linéaire de température 16-bits.
Diffusez des images plein cadre 16-bits à 50 Hz ou en mode fenestré à une fréquence pouvant atteindre 200 Hz pour les processus à grande vitesse.

Spécifications

En surbrillance
Type de connecteur des E/S numériques Borne à vis à 6 pôles, compatible avec prise jack
Entrées numériques 2 opto-isolées, 1 0–30 VCC
Objet de la sortie numérique Sortie vers dispositif externe (réglée par programme)
Sorties numériques 2 opto-isolées, 1 0–30 VCC, max. 100 mA
CEM EN 61000-6-2:2001 (Immunité) EN 61000-6-3:2001 (Émission) FCC 47 CFR partie 15, classe B (Émission)
Ouverture f 1,0
Fréquence d'image 50 Hz (100/200 Hz avec fenêtrage)
Sensibilité thermique/NETD < 0,05 °C à +30 °C (86 °F) / 50 mK
Précision ±2 °C ou ±2 % de la mesure
Communication et stockage des données
Communication Ethernet Par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems, et protocole GenICam
Entrées numériques 2 opto-isolées, 1 0–30 VCC
Ethernet Commandes et images
Flux d'images par Ethernet 16 bits 640 × 480 pixels à 50 Hz, 16 bits 640 × 240 pixels à 100 Hz, 16 bits 640 × 120 pixels à 200 Hz (linéaire au signal, linéaire à la température, radiométrique GigE Vision et compatible GenICam)
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique Étiquetage des images (début, fin, général), commande du flux des images (Stream on/off), entrée d'un dispositif externe (lue par programme)
Objet de la sortie numérique Sortie vers dispositif externe (réglée par programme)
Protocoles Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Sorties numériques 2 opto-isolées, 1 0–30 VCC, max. 100 mA
Tension d'alimentation des E/S numériques 12 à 24 VCC, max. 200 mA
Tension d'isolation des E/S numériques 500 V (efficaces)
Type de connecteur des E/S numériques Borne à vis à 6 pôles, compatible avec prise jack
Type de connecteur Ethernet RJ-45
Type de connexion Ethernet Gigabit Ethernet
USB Commandes et images
USB - Communication Par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems
USB - Flux d'images 16 bits 640 × 480
USB - Norme USB 2 HS
USB - Protocoles TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
USB - Type de connecteur USB Mini-B
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) A615, FOV 15 ° : 15° × 11° (19° diagonales)
A615, FOV 25 ° : 25° × 19° (31° diagonales)
A615, FOV 45 ° : 45° × 34° (55° diagonales)
A615, FOV 7 ° : 7° × 5,3° (8,7° diagonales)
A615, FOV 80 ° : 80° × 64,4° (92,8° diagonales)
Constante de temps du détecteur Typiquement 8 ms
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 po)
Distance focale A615, champ de vision 15 ° : 41,3 mm (1,63 po)
A615, champ de vision 25 ° : 24,6 mm (0,97 po)
A615, champ de vision 45 ° : 13,1 mm (0,52 po)
A615, champ de vision 7 ° : 88,9 mm (3,5 po)
A615, champ de vision 80 ° : 6,5 mm (0,26 po)
Distance minimale de mise au point A615, champ de vision 15 ° : 0,50 m (1,64 pi)
A615, champ de vision 25 ° : 0,25 m (0,82 pi)
A615, champ de vision 45 ° : 0,15 m (0,49 pi)
A615, champ de vision 7 ° : 2,0 m (6,6 pi)
A615, champ de vision 80 ° : 65 mm (2,6 po)
Fréquence d'image 50 Hz (100/200 Hz avec fenêtrage)
Identification de l'objectif Automatique
Mise au point Automatique ou manuelle (moteur intégré)
Ouverture f 1,0
Pas du détecteur 17 µm
Résolution IR 640 × 480 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) A615, champ de vision 15 ° : 0,41 mrad
A615, champ de vision 25 ° : 0,68 mrad
A615, champ de vision 45 ° : 1,23 mrad
A615, champ de vision 7 ° : 0,19 mrad
A615, champ de vision 80 ° : 15 ° : 2,62 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 0,05 °C à +30 °C (86 °F) / 50 mK
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatique, basée sur la saisie de la distance, de la température atmosphérique et de l'humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur des signaux de capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0
Corrections de mesure Paramètres généraux de l’objet
Dimensions de la caméra (L × P × H) A615, champ de vision 15 ° : 222 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 po)
A615, champ de vision 25 ° : 216 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 po)
A615, champ de vision 45 ° : 225 × 73 × 75 mm (8,8 × 2,9 × 3,0 po)
A615, champ de vision 7 ° : 271 × 126 × 128 mm (10,7 × 5,0 × 5,0 po)
A615, champ de vision 80 ° : 297 × 73 × 75 mm (11,7 × 2,9 × 3,0 po)
Plage de températures de l’objet -20 à +150 °C +100 à +650 °C +300 à +2 000 °C
Précision ±2 °C ou ±2 % de la mesure
Informations générales
Format de l'emballage Champ de vision 15, champ de vision 25 : 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 po)
Champ de vision 7 : 400 x 400 x 540 mm (15,7 x 15,7 x 21,3 po)
Champ de vision 80 : 370 x 190 x 630 mm (14,6 x 7,5 x 24,8 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Table des matières Mallette de transport rigide ou boîte en carton, caméra thermique avec objectif, CD-ROM utilitaire, certificat d’étalonnage, câble Ethernet™, câble USB (FLIR A615), câble secteur, câble d’alimentation (cochon), alimentation, guide de démarrage imprimé, guide d’informations importantes imprimé, documentation utilisateur sur CD-ROM, carte d’extension de garantie ou carte d’enregistrement, borne à vis à 6 pôles (montée sur la caméra)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 61000-6-2:2001 (Immunité) EN 61000-6-3:2001 (Émission) FCC 47 CFR partie 15, classe B (Émission)
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 h 95 % d’humidité relative +25 °C à +40 °C (77 à 104 °F)
Plage de températures de fonctionnement –15 °C à +50 °C (+5 °F à +122 °F)
Plage de températures de stockage –40 °C à +70 °C (-40 à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 G (CEI 60068-2-27)
Vibration 2 G (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP 30 (CEI 60529)
Alimentation
Alimentation externe 12/24 VCC, < 24 W maximum absolu
Tension Plage autorisée 1 0–30 VCC
Type de connecteur d'alimentation externe Borne à vis compatible avec prise jack bipolaire

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique de la A310pt

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Application Story

Mill Ladle Refractory Monitoring Application Story

Brochure

FLIR Automation Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.