FLIR A6780 MWIR

Caméra thermique infrarouge à ondes moyennes

Product Variations

Le système de caméra FLIR A6780 MWIR facilite l’enregistrement des température d’événements thermiques brefs et des cibles en mouvement rapide, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de R&D industrielles, militaires et de fabrication. Cette caméra abordable à InSb refroidi est compatible avec des options d'objectifs à mise au point manuelle ou à distance pour plus de flexibilité, afin de maximiser le nombre de pixels de mesure sur l’objet qui vous intéresse. La connectivité, via un câble unique et une liaison Gigabit Ethernet, offre un contrôle complet de la caméra ainsi qu’une fonction de capture de données dans le logiciel FLIR Research Studio, afin que les utilisateurs puissent analyser et comprendre les données plus rapidement que jamais.

RÉCUPÉREZ FACILEMENT DES DONNÉES DE TEMPÉRATURE PRÉCISES
Contrôlez la caméra et diffusez des données à l’aide d’un seul câble Gigabit Ethernet ; capturez les données que vous voulez quand vous le souhaitez grâce à des capacités avancées de déclenchement et de synchronisation.
Offre des fréquences d’images en mode fenêtrage jusqu’à 4 130 Hz, une série de choix d’objectifs et une roue porte-filtre chaud 3 positions intégrée pour basculer rapidement entre les plages de températures standard et élevées.
Le workflow simple Connection-Visualisation-Enregistrement-Analyse de FLIR Research Studio vous permet de collecter et d’analyser des données rapidement, et de collaborer facilement avec votre équipe

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 × 512
Taille en pixels [au carré] 15 µm
Gamme spectrale A6780 MWIR, A6782 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra A6780 MWIR, A6781 MWIR : f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR : f/4.0
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 125 Hz
Temps d’intégration 480 ns pour une fréquence d’images maximale
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] A6780 MWIR : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
A6782 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1112 °F (ND1) ; 250 °C à 2000 °C/482 °F à 3632 °F (ND2) ; 500 °C à 3000 °C/932 °F à 5432 °F (ND3)
Porte filtres [chaud] Roue porte-filtres motorisée à 3 positions (filtres de 1 pouce de diamètre)
Mise au point Motorisé (compatible avec version manuelle)
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥99,8 % (≥99,95 % typique)
Flux de données radiométriques Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 125 Hz
Gamme spectrale A6780 MWIR, A6782 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Horloge de pixel 50 MHz
Horodatage des images Oui
Interface de l'objectif FLIR FPO-M (baïonnette à 4 griffes, motorisée)
Mise au point Motorisé (compatible avec version manuelle)
Modes de lecture Intégration asynchrone pendant la lecture, intégration asynchrone, puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtrage souple pouvant atteindre 16 x 4 (paliers de 16 colonnes, 4 rangées)
Modes vidéo SDI : 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Objectifs disponibles A6780 MWIR : Manuel (grande bande) : 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR : Manuel (3-5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorisé (3-5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
A6782 MWIR : Manuel (grande bande) : 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorisé : À préciser
Objectifs macro/microscopes A6780 MWIR, A6782 MWIR : Aucun microscope disponible
A6781 MWIR, A6783 MWIR : 1X, 3X
Ouverture f de la caméra A6780 MWIR, A6781 MWIR : f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR : f/4.0
Palette 8 bits sélectionnables
Plage dynamique 14 bits
Porte filtres [chaud] Roue porte-filtres motorisée à 3 positions (filtres de 1 pouce de diamètre)
Refroidissement du capteur Rotatif en circuit fermé
Résolution 640 × 512
Sauvegarde des images sur la caméra Aucun
Sensibilité thermique_NETD [typique] A6780 MWIR, A6782 MWIR : @@@
A6781 MWIR, A6783 MWIR : @@@
Superposition Configuration fixe, peut être désactivée
Taille en pixels [au carré] 15 µm
Temps d’intégration 480 ns pour une fréquence d’images maximale
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Vidéo standard SDI
Zoom vidéo standard Automatique, variable
Mesure et analyse
Compensation de la dérive ambiante [avec étalonnage en usine] Oui
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation de plateau, DDE
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1112 °F (ND1) ; 250 °C à 2000 °C/482 °F à 3632 °F (ND2) ; 500 °C à 3000 °C/932 °F à 5432 °F (ND3)
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] A6780 MWIR : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
A6782 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Précision ≤Précision 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F typique) ; >100 °C ±2 % de la mesure (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GenICam (GigE), RS-232
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 po)
Poids [sans objectif] 2,3 kg (5 lbs)
Alimentation
Alimentation 24 VCC (< ;24 W en régime permanent)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 trous taraudés ¼de " -20", 1 trou taraudé de 3/8", 4 trous taraudés de 10 à 24"
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

Fiche technique de la A6780 MWIR

Datasheet

A6780 MWIR Datasheet

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail