A6780 SLS

Caméra thermique infrarouge à ondes longues

Product Variations

Le système de caméra LWIR Flir A6780 SLS facilite la mesure des températures des événements thermiques rapides et des cibles à grande vitesse, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de R&D industrielles, militaires et de fabrication. Grâce à son détecteur SLS (Structure à couches contraintes) refroidi et à ondes longues, l’A6780 offre des vitesses de prise de vue plus rapides que les autres détecteurs pour des images nettes, sans flou dû au mouvement. Les choix d’objectifs à mise au point manuelle et distante offrent une flexibilité permettant de maximiser le nombre de pixels de mesure sur l’objet qui vous intéresse. La connectivité simple à un seul câble via Gigabit Ethernet fournit un contrôle complet de la caméra, ainsi que la capture de données dans le logiciel Flir Research Studio, afin que les utilisateurs puissent analyser et comprendre les données plus rapidement que jamais.

MESUREZ AVEC PRÉCISION LES TEMPÉRATURES DES CIBLES EN MOUVEMENT RAPIDE
Offre des fréquences d’images en mode fenêtrage jusqu’à 4 130 Hz, une série de choix d’objectifs et une roue porte-filtre chaud 3 positions intégrée pour basculer rapidement entre les plages de températures standard et élevées.
Contrôlez la caméra et diffusez des données en temps réel à l’aide d’un seul câble Gigabit Ethernet ; capturez les données que vous voulez quand vous le souhaitez grâce à des capacités avancées de déclenchement et de synchronisation.
Le flux de travail simple Connect-View-Record-Analyze de Flir Research Studio vous aide à collecter et analyser rapidement les données et à collaborer facilement avec votre équipe.

Spécifications

En surbrillance
Résolution 640 × 512
Taille en pixels [au carré] 15 µm
Gamme spectrale A6781 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)
A6783 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)
Type de détecteur SLS (Strained-Layer Superlattice)
Ouverture f de la caméra A6781 SLS : f/2.5
A6783 SLS : f/4.0
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 125 Hz
Temps d’intégration 480 ns pour une fréquence d’images maximale
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] 250 °C à 2 000 °C/482 °F à 3 632 °F (ND1) ; 500 °C à 3 000 °C/932 °F à 5 432 °F (ND2)
Porte filtres [chaud] Roue porte-filtres motorisée à 3 positions (filtres de 1 pouce de diamètre)
Mise au point Motorisé (compatible avec version manuelle)
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥98 % (≥99 % typique)
Flux de données radiométriques Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 125 Hz
Gamme spectrale A6781 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)
A6783 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)
Horloge de pixel 50 MHz
Horodatage des images Oui
Interface de l'objectif FLIR FPO-M (baïonnette à 4 griffes, motorisée)
Mise au point Motorisé (compatible avec version manuelle)
Modes de lecture Intégration asynchrone pendant la lecture, intégration asynchrone, puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtrage souple pouvant atteindre 16 x 4 (paliers de 16 colonnes, 4 rangées)
Modes vidéo SDI : 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Objectifs disponibles Manuel (7,5-12 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorisé (7,5-12 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes 1X
Ouverture f de la caméra A6781 SLS : f/2.5
A6783 SLS : f/4.0
Palette 8 bits sélectionnables
Plage dynamique 14 bits
Porte filtres [chaud] Roue porte-filtres motorisée à 3 positions (filtres de 1 pouce de diamètre)
Refroidissement du capteur Rotatif en circuit fermé
Résolution 640 × 512
Sauvegarde des images sur la caméra Aucun
Sensibilité thermique_NETD [typique] ≤40 mK (typique)
Superposition Configuration fixe, peut être désactivée
Taille en pixels [au carré] 15 µm
Temps d’intégration 480 ns pour une fréquence d’images maximale
Type de détecteur SLS (Strained-Layer Superlattice)
Type de lecture Instantané
Vidéo standard SDI
Zoom vidéo standard Automatique, variable
Mesure et analyse
Compensation de la dérive ambiante [avec étalonnage en usine] Oui
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation de plateau, DDE
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] 250 °C à 2 000 °C/482 °F à 3 632 °F (ND1) ; 500 °C à 3 000 °C/932 °F à 5 432 °F (ND2)
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Précision ≤Précision 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F typique) ; >100 °C ±2 % de la mesure (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GenICam (GigE), RS-232
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 po)
Poids [sans objectif] 2,3 kg (5 lbs)
Alimentation
Alimentation 24 VCC (< ;24 W en régime permanent)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 trous taraudés ¼de " -20", 1 trou taraudé de 3/8", 4 trous taraudés de 10 à 24"
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Zones de détection 40 g, impulsion sinusoïdale ½ de 11 ms/vibrations aléatoires RMS de 4,3 g, les 3 axes

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la A6780 LWIR

Flyer

FLIR Semiconductor Manufacturing Flyer

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Datasheet

A6780 LWIR Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail