Discontinued

3x Afocal Lens Kit (Spark, Sirius, Nyx-7, N-7): Lens #22 with Adapter #23

Afocal lenses add magnified, long-range performance to standard night vision devices. Quickly installed onto the front of an objective lens, the 3x Afocal Magnifier Lens converts night vision monoculars and goggles into long-range optics.

Spécifications

Capteurs et optique
Champ de vision [angle] ≥11°30'
Grossissement 3x
Résolution ≤4.1"
Spécifications environnementales et validations
Température de stockage -57°C to +65°C (-65°F to +149°F)
Étanchéité 1m / 30 min
Présentation du système
Transmission de la lumière [400 à 900 nm] ≥ 90%
Caractéristiques physiques
Dimensions [sans les caches] Ø61.2 х 73.5mm
Poids 180 g (0.39 lbs)