Discontinued

FLIR DM92

Multimètre industriel TRMS

Les multimètres numériques DM92 et DM93 haut de gamme disposent d’une fonction de filtrage des variateurs de fréquence, qui vous aide à analyser avec exactitude les formes d’onde non sinusoïdales et les signaux bruités. Quel que soit le problème électrique auquel vous êtes confronté, l’éclairage puissant et la conception durable des modèles DM92 et DM93 vous faciliteront la tâche. Le DM93 offre des fonctionnalités supplémentaires, comme la technologie Bluetooth qui permet la connexion à un smartphone compatible pour consulter et partager des données à distance et la technologie METERLiNK® qui offre la possibilité d’intégrer les relevés électriques aux images radiométriques infrarouges des caméras thermiques FLIR compatibles via une connexion sans fil.

Les modèles DM92 et DM93 offrent des fonctionnalités grâce auxquelles vous pouvez analyser facilement et clairement les formes d’onde sinusoïdales non traditionnelles et les signaux bruités, comme le filtrage avancé des variateurs de fréquence et le double affichage, la mesure des intensités et tensions RMS efficaces et le mode LoZ.
Conçus pour simplifier la résolution de tout problème électrique, les modèles DM92 et DM93 intègrent de puissantes lampes LED éliminant le besoin d’une torche dans les environnements peu éclairés, un double boîtier moulé résistant (IP54, test aux chutes de 3 m), un affichage de chiffres en gros caractères faciles à lire, un écran rétroéclairé et un graphique à barres analogique.

Spécifications

Highlighted
Valeurs affichées 40 000
Mesure et analyse
Capacitance Plage max 40,00 mF / Précision de base : ±0,9 %
Courant CA Plage max 10,000 A / Précision de base : ±1,0 %
Courant CC Plage max 10,000 A / Précision de base : ±0,2 %
Fréquence Plage max 100,00 kHz / Précision de base : ±5 chiffres
Homologation de catégorie CAT III – 1 000 V, CAT IV – 600 V
Résistance Plage max 40,00 MΩ / Précision de base : ±0,2 %
Seuil de continuité Plage max 30 Ω / Précision de base ±0,2 %
Température Plage max -328 à 2192 °F, -200 à 1200 °C / Précision de base ±1,0%
Tension CA Plage max 1 000,0 V / Précision de base ±0,5 %
Tension CA du mode VFD Plage max 1 000,0 V / Précision de base ±0,5 %
Tension CC Plage max 1 000,0 V / Précision de base ±0,5 %
Test de diodes Plage max 2 V / Précision de base ±1,5 %
Valeurs affichées 40 000
Communication et stockage des données
Mémoire 99 emplacements de stockage interne
Portée Bluetooth max. 10 m (32 pi)
Alimentation
Type de batterie 6 x AAA
Informations générales
Format de l'emballage 11 x 14 x 32 cm (4,3 x 5,5 x 12,6 po)
Spécifications environnementales et certifications
Garantie À vie limitée
Indice IP/test de chute IP 54, 2 m (6,6 pi)

Accessoires

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressources et assistance

User Manual

FLIR DM92 User Manual

Datasheet

DM92 DM93 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions