ID de la série Elara™ FB

Caméra de sécurité thermique dédiée à l’analyse vidéo

La caméra thermique de sécurité Flir Elara™ FB-ID utilise des analyses embarquées pour classer les intrusions humaines ou de véhicules, ce qui la rend idéale pour la détection des intrusions périmétriques et la surveillance des zones stériles. Facile à configurer, la série Elara FB fournit une détection fiable avec de faibles taux de fausses alarmes dans les environnements difficiles, par mauvais temps et dans l'obscurité totale.

Détection exceptionnelle des intrusions et outils d’analyse embarqués
L'ID Elara série FB classe les intrusions humaines et de véhicules.
La caméra est entièrement certifiée par des systèmes de gestion vidéo tiers, ainsi que Flir United VMS.
La technologie thermique primée de Flir s’appuie sur la garantie la plus étendue du secteur.

Spécifications

Spécifications environnementales
Conformité aux réglementations FCC partie 15 (sous-partie B, classe A), marquage CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Humidité Humidité relative de 10 à 90 %
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 50 °C
Plage de températures de stockage -20 °C à 70 °C
Informations générales
Consommation électrique 12 V CC : 17 W (maximum avec chauffage) 24 V CA : 13 VA (maximum avec chauffage) 24 V CC : PoE 13 W (maximum avec chauffages) : 13 W
Dimensions (L x l x h) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Avec pare-soleil et bras de montage entièrement déployé
Plage de mise au point Athermisée, sans mise au point
Résolution effective 76 800 pixels
Tension d’entrée PoE 12 V CC 24 V CA
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion dans la région, franchissement/passage de clôture ; configuration automatique/manuelle de la profondeur, règles relatives aux personnes et aux véhicules, détection de sabotage
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion Web, masquage des zones de détection analytique, sensibilité ajustable, réponses automatiques, contrôle d’E/S à distance
Intégration des systèmes
API réseau SDK Nexus pour une commande et une intégration complètes du système CGI Nexus pour les interfaces de commande http ; Profil ONVIF S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet 10/100 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Champ de vision (CdV) FB-695 ID, champ de vision 95°, 17 µm : 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm : 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm : 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm : 18°
Distance entre les pixels FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID : 12 µ
FB-695 ID : 17 µ
Distance focale FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID : 18 mm
FB-695 ID : 3,7 mm
Format de matrice (NTSC) FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID : 640 × 480
Fréquences d'images vidéo NTSC : 30 Hz
Gamme spectrale 8 µm à 14 µm
Optimisation de l'uniformité de l'image Déclencheurs – thermiques et temporels de correction automatique de champ plat (FFC)
Ouverture f FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID : F1.0
FB-695 ID : F1.3
Paramètres de l'image thermique CAG automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), luminosité, netteté, contraste
Sensibilité < ;50 mK à 25 °C, F# 1,0
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo numérique Deux canaux indépendants de H.264 et MJPEG
Résolution du flux vidéo PAL/NTSC FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID : Native : 640 × 480
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec vidéo IP et analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

FB-Series ID Datasheet-FR

Datasheet

Fiche technique de Flir Elara FB-Series ID

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

AE Spec

FB Series ID AE Specification 427-1065-00-AE

Datasheet

Flir Elara FB-Series ID Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.26

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.