ID Série FH

Caméra multispectrale fixe pour protéger le périmètre

Les Flir série FH ID sont des caméras fixes multispectrales robustes qui intègrent l’imagerie thermique de pointe à l’imagerie visible 4K pour fournir des capacités fiables de détection des intrus pour la sécurité périmétrique. L’analyse intégrée du réseau neuronal convolutionnel (DNN) détecte et classe avec précision les menaces humaines et de véhicules se déplaçant à haute ou basse vitesse, minimisant les fausses alarmes et les coûts d’exploitation quotidiens. La planification personnalisée permet aux opérateurs de sécurité de définir des analyses d’intrusion à exécuter sur des flux visibles pendant la journée et sur des flux thermiques tout au long de la nuit, établissant ainsi une couverture optimisée pour toutes les conditions d’éclairage.

Pourquoi deux sont mieux qu’un ?

La série FH ID intègre les meilleures technologies d’imagerie thermique et visible 4K pour une perception de la situation en temps réel dans toutes les conditions d’éclairage, ainsi que le vent, la pluie, le brouillard ou la neige. Ce système peut capturer les événements au fur et à mesure qu’ils se déroulent, diffuser des alertes vérifiées et des informations exploitables au personnel approprié, et collecter des informations détaillées pour un examen médico-légal.

Réduire les fausses alarmes grâce à l’analyse vidéo

La série FH-ID offre des analyses vidéo DNN améliorées pour une détection, une classification et une géolocalisation fiables des intrus, afin que le personnel de sécurité puisse rapidement évaluer les menaces potentielles et intervenir avant que les périmètres ne soient brisés ou que les actifs critiques ne soient endommagés.

Cybersécurisé et conforme à la norme NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Analyse et intégration vidéo

United VMS est un moyen puissant d’intégrer et de contrôler le Flir FH-Series ID. Intuitif et évolutif en fonction de vos besoins, UVMS prend en charge les analyses et le transfert des caméras fixes aux caméras PT.

Connexion des capteurs de sécurité avec Flir Nexus

Effectuez un suivi géographique transparent des cibles sur de larges zones grâce à Flir Nexus, un protocole de communication propriétaire qui aide à combler l’écart entre l’ID de la série FH, d’autres caméras, des dispositifs radar et leurs systèmes de surveillance. Nexus permet une coordination transparente avec les radars Flir et d’autres caméras thermiques et visibles pour maintenir un suivi continu, même au-delà du champ de vision d’un radar.
Key Features
Intègre une imagerie thermique de résolution 640 × 512 et un capteur visible 4K dans une caméra unique pour des performances optimales dans n’importe quel environnement ou conditions d’éclairage
Minimiser les fausses alarmes et le coût des opérations quotidiennes en utilisant des analyses vidéo sur caméra qui fonctionnent à la fois sur le spectre visible et thermique pour une détection robuste d’intrusion des personnes et des véhicules
Déployez le FH-Series ID dans le cadre d’une solution de bout en bout Flir ou en combinaison avec des solutions tierces préférées
Product showcase image

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications CEI 62368
Conformité RoHS, DEEE
Homologations FCC partie 15 (sous-partie B, classe A), marque CE
Spécifications environnementales
Humidité 0 – 95 % d’humidité relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66 et IP67
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 70 °C°°
Plage de températures de stockage -50 °C à 85 °C (-58 °F à 185 °F)
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Vibration CEI 60068-2-64
Informations générales
Consommation électrique Nominal : 15 W Appareils de chauffage activés, 12 V cc : 48 W Appareils de chauffage activés, toutes les autres entrées : 70 W
Dimensions (L x l x h) 314 × 233 × 124 mm (12,4 × 9,2 × 4,9 po)
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 50130-4
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 50130-4
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion dans la région, franchissement/passage de clôture ; configuration automatique/manuelle de la profondeur, règles relatives aux personnes et aux véhicules, sabotage, loisir, classificateur CNN
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion Web, masquage des zones de détection analytique, sensibilité ajustable, réponses automatiques, contrôle d’E/S à distance
Plage de températures de l’objet S.O.
Précision de mesure S.O.
Intégration des systèmes
API réseau Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profil S, G, T
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Entrée/sortie de contrôle Entrée : deux contacts d’alarme secs Sortie : deux contacts de relais 1A max. à 24 Vca/30 Vcc Configurable entre normalement ouvert et normalement fermé
Ethernet 100/1 000 Mbits/s
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X ONVIF
Résolution du flux vidéo Flux principal : Thermique : VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible : 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) et VGA 640 × 480 Flux secondaire : Thermique : VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible : 1080P (1 920 × 1 080), 720P (1 280 × 720) ET VGA 640 × 480
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264/H.265 ou M-JPEG (sauf 4k) pour la lumière visible et thermique
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Champ de vision (FOV) (thermique) FLIR FH-669 ID, 9 mm : 69° × 56°
ID FLIR FH-644, 13 mm : 44 °× 36°
ID FLIR FH-625, 25 mm : 25° × 18°
ID FLIR FH-617, 35 mm : 17° × 14°
ID FLIR FH-612, 50 mm : 12° × 10°
ID FLIR FH-610, 60 mm : 10° × 8,2°
ID FLIR FH-608, 75 mm : 8,6° × 6,6°
ID FLIR FH-606, 100 mm : 6,2° × 4,9°
Format de matrice 4K 2160p (3840 × 2160)
Format de matrice (thermique) 640 × 512
Fréquences d'images vidéo 30 Hz ou moins
Gamme spectrale (thermique) 7,5 µm à 13,5 µm
Modes CAG thermique CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, DDE auto (Dynamic Detail Enhancement), réglage de gain maximal
Nombre f (thermique) ID FLIR FH-606 : f/1.6
ID FLIR FH-608, ID FLIR FH-617, ID FLIR FH-625 : f/1.1
ID FLIR FH-610, ID FLIR FH-612 : f/1.2
ID FLIR FH-644 : f/1.0
ID FLIR FH-669 : f/1.4
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction automatique de champs plat (FFC) ; déclencheurs thermiques et temporels
Ouverture f FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID : 1.6-2.2
ID FLIR FH-625 : 1,4-1,7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID : 1,5 à 2,8
Pitch de détecteur (thermique) 17 µm
Sensibilité thermique - NETD (thermique) < ;25 mK à 25 °C, F/1,0
Taux d’images vidéo (thermique) NTSC : 30 Hz ou PAL : 25 Hz / 8,3 Hz
Vidéo et enregistrement
Stockage local Prise en charge des cartes SD (non fournies)
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec vidéo IP et analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

AE Spec

FLIR FH-Series ID A&E Specifications

Datasheet

FLIR FH-Series ID Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.