PTZ R™Série FH

Caméra multispectrale PTZ (orientation, inclinaison et zoom) pour la détection d’incendie et la surveillance des seuils de température de surface

La caméra PTZ R de la série FH est une caméra panoramique-inclinaison-zoom visible IP et radiométrique thermique pour les applications de détection d’incendies et de sécurité. Cette caméra multispectrale intègre l’imagerie thermique de pointe à l’imagerie visible 1080p pour fournir une vérification visuelle rapide de la fumée et des points chauds et pour détecter les incendies tôt dans les zones extérieures. La radiométrie intégrée à la caméra, combinée à la fonctionnalité panoramique-inclinaison-zoom, permet une couverture étendue continue et une surveillance 24 h/24 contre les incendies potentiels. Lorsqu’un point chaud ou un changement de température de surface est détecté, la mesure de température sans contact est envoyée à l’opérateur via un système de gestion vidéo (VMS) connecté pour une évaluation instantanée et le déploiement de tactiques de réponse. La planification personnalisée offre au personnel de sécurité la flexibilité d’activer et de désactiver les alarmes en fonction des heures ouvrables et de la saisonnalité.

Détection précoce efficace des incendies

La caméra PTZ FH-Series R offre un flux thermique et radiométrique ainsi qu’une imagerie visible 4K pour identifier et vérifier visiblement les points chauds avant qu’ils n’atteignent leur température d’allumage. Parfaitement adapté aux sites industriels, d’entreposage ou de fabrication, l’utilisation du PTZ de la série FH R pour la détection précoce des incendies améliore la sécurité, protège les installations et empêche les arrêts.

Cybersécurisé et conforme à la norme NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Détecter et vérifier les intrus

La caméra PTZ R de la série FH est dotée d’une caméra visible 4K haute résolution et d’un zoom optique jusqu’à 30x pour capturer les détails essentiels dont le personnel de sécurité a besoin pour identifier et évaluer correctement les situations, améliorant ainsi considérablement le temps de réponse.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Intègre un capteur thermique radiométrique haute résolution avec une sensibilité thermique (NETD) < 35 mK avec une caméra visuelle 1080p, zoom 30x pour la détection des points chauds et la vérification visuelle
Mesure les températures de surface et traite les différences de température en temps réel.
La radiométrie embarquée permet de mesurer les températures minimale, maximale, moyenne et différentielle dans des zones définies par l’utilisateur, des zones en forme de rectangle et de polygone.
Product showcase image

Quote Carousel

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications Caméra PTZ R FH : FCC Partie 15 (Sous-partie B, classe A) ; homologué UL ; RoHS ; caméra PTZ R FH WEEE plus unité PTU : Certifications en attente. ONVIF Profil S, G, TIEC 62368
Cybersécurité
Sécurité IEEE 802.1XTLS / HTTPS, contrôle d’accès par authentification de l’utilisateur via un pare-feu, informations d’identification utilisateur avec application d’une politique, authentification Digest
Spécifications environnementales
Humidité Caméra PTZ R FH : 0 à 95 % d’humidité relative Unité PTU : <90 % d’humidité relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -35 °C à 65 °C
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27 (caméra PTZ R FH uniquement)
Résistance contre le vandalisme IK10 (sauf fenêtres ; caméra PTZ R FH uniquement)
Température de stockage Caméra PTZ R FH : -55 °C à 85 °CUnité PTU : -40 °C à 70 °C
Vibration CEI 60068-2-64 (caméra PTZ R FH uniquement)
Informations générales
Boîtier Caméra PTZ R FH : Unité NEMA 4X PTU : alliage d’aluminium
Consommation électrique Unité PTZ + PTZ R série FH : ≤150 W
Dimensions [L x P x H] À préciser
Poids 18,1 kg
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 50130-4 (caméra PTZ R FH uniquement)
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 50130-4 (caméra PTZ R FH uniquement)
Tension d’entrée 24 V CA (±10 %)24 V CC (±10 %)**S’assurer que le pic d’alimentation électrique est correctement défini pour éviter toute surchauffe
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet Mode gain élevé : 0 °C à 160 °CMode gain faible : 0 °C à 380 °C
Précision Cible inférieure à 100 °C : ±5 °C Cible inférieure à 150 °C : ±5 % Cible supérieure à 150 °C : ±15 %Mesuré à une température ambiante de 25 °C L’inexactitude peut augmenter à des températures extrêmes.
PTZ
Angle d'inclinaison -75° à ~40°
Angle d'orientation 360° continu
Préréglages - Précision prédéfinie Prend en charge 200±bits prédéfinis valides ; précision de 0,1°
Vitesse d'inclinaison 0,1 °/s à ~25 °/s
Vitesse d'orientation 0,1 °/s à ~55 °/s
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILS S, G et T
Ethernet 100/1000 Mbit/s
E_S numérique Entrée : deux contacts d’alarme secsSortie : deux contacts de relais, 1 A max. et 24 Vca/30 VccConfigurable entre normalement ouvert et normalement fermé
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Résolution du flux vidéo Flux primaires et secondairesThermique : VGA (640 × 512)Visible : 1080p (1 920 × 1 080), 720p (1 280 × 720), VGA (640 × 480)
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définissables par l’utilisateur pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Distance entre les pixels 17 µm
Distance focale 35 mm
Format de matrice 640 × 512
Fréquences d'images vidéo NTSC : 5 à 30 images/s / PAL : 5 à 25 images/s
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction automatique de champ plat (FFC) ; déclencheurs thermiques et temporels
Paramètres de l'image thermique CAG automatique, amélioration numérique des détails (DDE, Digital Detail Enhancement), luminosité, contraste
Sensibilité <35 mK à 25 °C pour f/1.0
Caméra à lumière visible
Distance focale 35 mm
Format de matrice 640 × 512
Fréquences d'images vidéo NTSC : 5 à 30 images/s / PAL : 5 à 25 images/s
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Nombre f visible f/1.6–f/4.4
Sensibilité <35 mK à 25 °C pour f/1.0
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo H.264/H.265/MJPEG : quatre flux indépendants (deux visibles, deux thermiques)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Étude de cas

Les caméras FLIR protègent le hall de production de viande de Dovecote Park des incendies

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique FLIR FH-Series R PTZ

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

AE Spec

Flir FH-Series R PTZ A&E Specifications

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - Flir A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier