Les caméras fixes multispectrales de la série FH R de Flir intègrent l’imagerie thermique de pointe à l’imagerie visible 4K pour fournir une vérification visuelle rapide des points chauds dans les applications de détection précoce des incendies. Lorsqu’un point chaud ou un changement de température est détecté, la mesure de température sans contact est envoyée à l’opérateur via un système de gestion vidéo (VMS) connecté pour une évaluation instantanée et le déploiement de tactiques de réponse. La planification personnalisée offre au personnel de sécurité la flexibilité d’activer et de désactiver les alarmes en fonction des heures ouvrables et de la saisonnalité. En combinant la puissance de la détection thermique des points chauds à la détection intelligente des véhicules, les fausses alarmes provenant des tuyaux d’échappement chauds peuvent être considérablement réduites.

Intègre un capteur thermique et visible haute résolution pour la détection des points chauds et la vérification visuelle à partir d’un seul appareil
Détecter les points chauds et les intrus sans fausses alarmes grâce à l’analyse vidéo intégrée ; effectuer des détections en fonction de l’heure de la journée, des heures ouvrables et de la saisonnalité à l’aide de l’outil de planification intégré
Déployez la série FH R dans le cadre d’une solution de bout en bout Flir ou en combinaison avec des solutions tierces préférées

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications CEI 62368
Conformité RoHS, DEEE
Homologations FCC partie 15 (sous-partie B, classe A), marque CE
Spécifications environnementales
Humidité 0 – 95 % d’humidité relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66 et IP67
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 70 °C/-40 °F à 158 °F
Plage de températures de stockage -50 °C à 85 °C/-58 °F à 185 °F
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Vibration CEI 60068-2-64
Informations générales
Consommation électrique Nominal : 15 W Appareils de chauffage activés, 12 V cc : 48 W Appareils de chauffage activés, toutes les autres entrées : 70 W
Dimensions (L x l x h) 314 x 233 x 124 mm/12,4 x 9,2 x 4,9 po
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 50130-4
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 50130-4
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion dans la région, franchissement/passage de clôture ; configuration automatique/manuelle de la profondeur, règles relatives aux personnes et aux véhicules, sabotage, loisir, classificateur CNN
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion Web, masquage des zones de détection analytique, sensibilité ajustable, réponses automatiques, contrôle d’E/S à distance
Plage de températures de l’objet Mode gain élevé : 0 °C à 160 °C (32 °F à 320 °F) Mode gain faible : 0° C à 380° C
Précision de mesure Cible inférieure à 100 °C (212 °F) : ± Précision de 5 °C (9± °F) Cible inférieure à 150 °C (302 °F) : précision de ± 5 % Cible supérieure à 150 °C (302 °F) : précision de ± 15 %*Mesurée à une température ambiante de 25 °C. L’erreur peut être plus grande à des températures extrêmes
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF Profil S, G, T
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Entrée/sortie de contrôle Entrée : deux contacts d’alarme secs Sortie : deux contacts de relais 1A max. à 24 Vca/30 Vcc Configurable entre normalement ouvert et normalement fermé
Ethernet 100/1 000 Mbits/s
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X ONVIF
Résolution du flux vidéo FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R : Flux principal : Thermique : QVGA (320x256) Visible : 4K (3840x2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) et VGA 640x480 Flux secondaire : Thermique : QVGA (320x256) Visible : 1080P (1 920 x 1 080), 720P (1 280 x 720) et VGA 640 x 480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R : Flux principal : Thermique : VGA (640x512), QVGA (320 x 256)Visible : 4k (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) et VGA 640x480 Flux secondaire : Thermique : VGA (640x512), QVGA (320 x 256)Visible : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) et VGA 640x480
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264/H.265 ou M-JPEG (sauf 4k) pour la lumière visible et thermique
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Champ de vision (FOV) (thermique) FLIR FH-313 R : 13° × 10°
FLIR FH-324 R : 24° × 18°
FLIR FH-369 R : 69° × 56°
FLIR FH-617 R : 17° × 14°
FLIR FH-625 R : 25 °× 18°
FLIR FH-644 R : 44 °× 36°
FLIR FH-669 R : 69 × 56° × 56°
Format de matrice 4K 2160p (3840 x 2160)
Format de matrice (thermique) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R : 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R : 640 × 512
Fréquences d'images vidéo 30 Hz ou moins
Gamme spectrale (thermique) 7,5 µm à 13,5 µm
Modes CAG thermique CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, DDE auto (Dynamic Detail Enhancement), réglage de gain maximal
Nombre f (thermique) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R : f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R : f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R : f/1.4
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction automatique de champs plat (FFC) ; déclencheurs thermiques et temporels
Ouverture f FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R : 1,8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R : 1,6
Pitch de détecteur (thermique) 17 µm
Sensibilité thermique - NETD (thermique) < ;35 mK à 25 °C F# 1,0
Taux d’images vidéo (thermique) NTSC : 30 Hz ou PAL : 25 Hz / 8,3 Hz
Vidéo et enregistrement
Stockage local Prise en charge des cartes SD (non fournies)
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec vidéo IP et analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Étude de cas

Les caméras FLIR protègent le hall de production de viande de Dovecote Park des incendies

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR FH-Series R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FH-Series R Datasheet a4

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.