Discontinued

FLIR A500-EST

SOLUTIONS D'ANALYSE THERMIQUE FIXE FLIR EST™

La FLIR A500-EST est un outil d'analyse sans contact qui peut servir de première ligne de défense contre de potentiels risques sanitaires. Cette solution d'analyse thermique FLIR EST™ détecte et visualise la température pour identifier rapidement les personnes avec une température élevée. Avec un détecteur thermique de 464 x 348 pixels et un mode FLIR Screen-EST™, l'A500-EST peut être déployée en tant que station d'analyse autonome ou en réseau. La compatibilité avec les normes industrielles telles que Modbus TCP, MQTT, l'API RESTful pour le transfert de données et le RTSP pour la vidéo facilite l'intégration à des systèmes tiers. La caméra peut être connectée à la plupart des systèmes de gestion vidéo et est compatible avec le logiciel pour ordinateur FLIR Screen-EST™.

Retournez au travail accompagné d'une analyse de la température efficace
S'intègre aisément aux services Web grâce à l'API RESTful sur XML ou JSON ; offre une connectivité Ethernet et Wi-Fi standard.
Précision optimale des analyses avec compensation de la dérive ambiante ; prise en charge de la compensation des corps noirs externes si besoin.
Le mode FLIR Screen-EST de la caméra ne stocke pas les images ou les informations personnelles et permet de respecter la distanciation sociale lors la configuration de l'analyse.

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques M12 à 12 broches codé A, Mâle (partagé avec alimentation externe)
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (low) = 0 à 1,5 V, Vin (high) = 3 à 25 V
Objet de la sortie numérique Comme fonction de l'alarme, sortie vers périphérique externe (par ex. lorsque l'alarme d'analyse est déclenchée) ; par défaut (NC)
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0-48 VCC, max. 350 mA ; relais opto-électronique à semi-conducteurs ; 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Codage
Interface Ethernet Connectivité, Wifi
Wifi Oui. RP-SMA, connecteur femelle
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (champ magnétique), FCC 47 CFR art. 15 Classe B (emission US), ISO 13766-1 (EMC - Earth-moving and building construction machinery), EN ISO 14982 (EMC - Agricultural and forestry machinery)
Fréquence de mesure Up to 10 Hz
Fréquence d'image 30 Hz
Objectif 42°
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme Sur toute fonction de mesure sélectionnée ; entrée numérique ; température de la caméra interne
Sortie d’alarme Sortie numérique, e-mail (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transfert de fichiers (FTP) (push), mode d'écriture principal Modbus TCP (push), esclave Modbus TCP (pull), MQTT (push), requête sur API RESTful (pull), stockage de photos ou de vidéos
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Communication Ethernet Par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems
Enregistrement des images Jusqu'à 100 JPEG radiométrique FLIR ; stocké comme fonction d'alarme, planning ou interaction de l'utilisateur (Web de la caméra)
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (low) = 0 à 1,5 V, Vin (high) = 3 à 25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l'image et l'alimentation
Interface Ethernet Connectivité, Wifi
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC, NUC désactivé, alarme, mise à jour de l'échantillon de référence d'analyse
Objet de la sortie numérique Comme fonction de l'alarme, sortie vers périphérique externe (par ex. lorsque l'alarme d'analyse est déclenchée) ; par défaut (NC)
Protocoles Ethernet EtherNet/IP, IEEE 1588, Maître Modbus TCP, Esclave Modbus TCP, MQTT, SNMP ; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client) SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Sauvegarde des vidéos Jusqu'à 10 vidéos H.264 stockées en tant que fonction d'alarme ; 5 sec. avant et après l'alarme
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0-48 VCC, max. 350 mA ; relais opto-électronique à semi-conducteurs ; 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 V (efficaces)
Type de connecteur des E/S numériques M12 à 12 broches codé A, Mâle (partagé avec alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 à 8 broches codé X, femelle ; RP-SMA, femelle
Type de connexion Ethernet 1000 Mbps
Unicast Oui
Wifi Oui. RP-SMA, connecteur femelle
Données image et optiques
Amélioration du contraste FSX/égalisation d'histogramme (IR seulement)
Caméra visible Inclus
Champ de vision (CdV) 42° × 32°
Diffusion de vidéos IR radiométriques Protocole RTSP
Distance focale 10 mm (0,39 po)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Lecture Pour les résultats des mesures : EtherNet/IP (pull) ; Maître Modbus TCP (push) ; Esclave Modbus TCP (pull) ; MQTT (push) ; Requête sur API RESTful (pull) ; Mesures et image fixe (JPEG radiométrique, visuelle 640 x 480, visuelle 1280 x 960), accès en lecture uniquement ; Interface Web
Mise au point Contraste pour image unique, motorisé et manuel
Mode Écran FLIR-EST Yes
Multiflux Oui
Objectif 42°
Ouverture f de la caméra 1.1
Résolution du flux vidéo Flux vidéo RTSP (source 0) - 640 x 480 pixels ; Flux vidéo RTSP, source 1 - 1280 x 960 pixels ; Flux radiométrique 640 × 480 pixels
Résolution IR 464 × 348
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,66 mrad/pixel
Sensibilité thermique_NETD [typique] <30 mK @ 30°C (86°F)
Source d’images Visual / IR / MSX
Superposition Avec/sans
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
Vidéo Flux Protocole RTSP
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Basée sur l’entrée de transmission et de température des éléments optiques/du hublot
Correction liée à la température apparente réfléchie Basée sur les informations de température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les informations de distance, de température atmosphérique et d'humidité relative
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0
Corrections de mesure Paramètres généraux de l’objet ; paramètres locaux par fonction d'analyse, correction des corps noirs externes
Détection automatique de la chaleur et du froid Valeur de température max./min. et position affichée dans une zone
Fonctions d’alarme Sur toute fonction de mesure sélectionnée ; entrée numérique ; température de la caméra interne
Plage de températures de l’objet 15 °C à 45 °C (59 °F à 113 °F) ; la caméra fournit le contraste de -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) mais ne fournira pas d'informations de température
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Précision [dérive] en mode Écran-EST ±0.3°C (±0.5°F)
Préréglage de mesures Oui
Sortie d’alarme Sortie numérique, e-mail (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transfert de fichiers (FTP) (push), mode d'écriture principal Modbus TCP (push), esclave Modbus TCP (pull), MQTT (push), requête sur API RESTful (pull), stockage de photos ou de vidéos
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 po)
Emballage Caméra infrarouge avec objectif, câble Ethernet M12 ou RJ45F (0,3 m), documentation imprimée y compris identifiants pour interface Web
Matériau du boîtier Aluminium
Montage sur socle 4x M4 sur les 4 côtés
Poids 0,82 kg (1,8 lb.), caméra uniquement
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (champ magnétique), FCC 47 CFR art. 15 Classe B (emission US), ISO 13766-1 (EMC - Earth-moving and building construction machinery), EN ISO 14982 (EMC - Agricultural and forestry machinery)
Correction liée à la transmission de l’objectif Automatic, based on signals from internal sensors
Fréquence de mesure Up to 10 Hz
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/95 % d'humidité relative pendant 24 h, 25 °C à 40 °C (77 °F à 104 °F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC ¼″-20 sur les 2 côtés
Plage de températures de fonctionnement -20 ºC à +50 ºC (-4 ºF à +122 ºF) ; plaque de refroidissement nécessaire pour les températures supérieures à 40 °C (104 °F)
Réponse programmée sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27, 25 g
Spectre radioélectrique FCC 47 CFR Partie 15 Classe C (Bande US 2,4 GHz), FCC 47 CFR Partie 15 Classe E (Bande US 5 GHz), RSS-247 (Bande canadienne 2,4 GHz et 5 Ghz), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (Bande européenne 2,4 GHz), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (Bande européenne 5 GHz)
Vibration CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10–58 Hz et 2 g à 58–500 Hz, sinusoïdal ; CEI 61373 Cat 1 (Voies ferroviaires)
Étanchéité IEC 60529, IP 54, IP66 avec accessoire
Alimentation
Alimentation externe 24/48 VCC 8 W max
Consommation électrique Typiquement 7,5 W à 24 VDC/Typiquement 7,8 W à 48 VDC/Typiquement 8,1 W à 48 V PoE
Raccordement électrique M12 à 12 broches codé A, Mâle (partagé avec E/S numérique)
Tension externe Allowed range 18–56 V DC
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet