Série Elara DX

Caméra thermique PTZ multispectrale

La caméra de sécurité multispectrale panoramique/inclinable/zoom (PTZ) de la série Flir Elara™ DX offre une perception complète de la situation dans les environnements les plus difficiles. Associant des caméras thermiques et à lumière visible, la caméra Elara série DX permet aux opérateurs de surveiller de vastes étendues dans l'obscurité totale, par grand soleil et par mauvais temps. Les fonctionnalités exceptionnelles de détection et d'identification des caméras multispectrales aident les intégrateurs à proposer des solutions aux problèmes d'imagerie complexes sur les sites d'infrastructure critiques et les sites éloignés.

Les capteurs thermiques et visibles intégrés capturent des vidéos d'une grande netteté là où les autres caméras PTZ en sont incapables.
Conçue pour faire face aux défis que rencontrent les sites d'infrastructure critiques et autres sites exigeants.
La fonctionnalité PTZ offre aux opérateurs une visibilité continue de grandes superficies, ainsi qu’un zoom thermique en option jusqu’à 5x avec un zoom de 15 à 75 mm

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC partie 15 (sous-partie B, classe A) Marque CE RoHS IP66 DEEE NEMA 4X
Spécifications environnementales
Humidité 0 à 95 % relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40°C à 60°C
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Température de stockage -55 °C à 85 °C
Vibrations CEI 60068-2-64
Informations générales
Plage de mise au point Athermalisée, sans mise au point
Tension d’entrée IEEE 802.3bt Type 3 (PoE++), Injecteur PoE (Power over Ethernet) universel
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Zoom Visible : Zoom optique : 31
Zoom électronique thermique Zoom électronique continu jusqu’à x4
Mesure et analyse
Préréglages programmables 256
PTZ
Vitesse d'inclinaison -10° à 190° [BR] 0,1 °/s à 60 °/s
Vitesse d'orientation 360º continu [BR] 0,1°/s à 90°/s
Intégration des systèmes
API réseau FLIR SDK, FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Résolution du flux vidéo Thermique : QVGA à VGA [BR] Visible : VGA à 4k
Caméra thermique
Caractéristiques de l'optique Champ de vision : 50° × 38° [BR] Distance focale : 8,7 mm
Champ de vision de l'objectif Champ de vision horizontal : 61,8° - 2,15° [BR] Champ de vision vert. : 36,65° - 1,2°
Distance entre les pixels 12 µm
Distance focale Visible : 6,5 mm - 202 mm
Format de matrice 640 × 480
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz ou PAL : 25 Hz/8,3 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Paramètres de l'image thermique CAG automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), luminosité, netteté, contraste
Sensibilité Visible :[BR] Couleur : 0,25 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips) [BR] Monochrome : 0,10 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips)
Caméra à lumière visible
Champ de vision de l'objectif Champ de vision horizontal : 61,8° - 2,15° [BR] Champ de vision vert. : 36,65° - 1,2°
Distance focale Visible : 6,5 mm - 202 mm
Format de matrice 640 × 480
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Sensibilité Visible :[BR] Couleur : 0,25 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips) [BR] Monochrome : 0,10 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips)
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Thermique : Un canal pour H.264 et M-JPEG [BR] Visible : Deux canaux indépendants pour H.264 et M-JPEG
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) - Déclencheurs thermiques et temporels

Accessoires

  1. CX-DRP-G32-B_Ceiling Mount Kit

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR Elara DX-Series

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD)

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

User Manual

FLIR Elara DX-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.24

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.