Série G

Caméras d’imagerie optique des gaz (OGI) pour la détection des hydrocarbures

Les caméras OGI FLIR Gx320, G620 et Gx620 sont des caméras d’imagerie optique des gaz (OGI) conçues pour détecter les hydrocarbures, le méthane (CH₄) et d'autres émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de plusieurs étapes de la chaîne d'approvisionnement pétrolière et gazière, ainsi que d'autres marchés industriels. Avec une résolution thermique allant jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels), les caméras FLIR G-Series disposent de fonctions d’analyse de quantification des gaz innovantes qui mesurent le type et la gravité des fuites à l’intérieur de la caméra, évitant ainsi d’avoir recours à un appareil secondaire. Bien que tous les modèles soient certifiés OOOOa, les FLIR Gx320 et Gx620 sont conformes ATEX, ce qui rend ces modèles de caméras parfaits pour détecter les émissions de gaz dans les systèmes complexes, notamment les raffineries, les installations pétrochimiques, les plateformes de gaz naturel, les stations de compression et les centrales électriques.

Fonctionnalités révolutionnaires de détection des fuites de gaz, y compris l'analyse de quantification à l'intérieur de la caméra qui mesure le type et la taille des fuites, évitant ainsi d’avoir recours à un appareil secondaire
Le Wi-Fi et le Bluetooth® intégrés vous permettent de vous connecter à des smartphones ou des tablettes et de modifier et stocker facilement des images dans le cloud, ou de transférer des fichiers sans fil à l’aide du service cloud Flir Ignite™ inclus
Utilisez et interagissez aisément avec votre caméra G-Series grâce à son écran tactile LCD rotatif de 10,16 cm (4 po), qui vous permet de visualiser les cibles dans toutes les directions

Spécifications

Highlighted
Résolution IR G620, Gx620 : résolution thermique 640 × 480 (307 200 pixels)
Gx320 : résolution thermique 320 × 240 (76 800 pixels)
Pas du détecteur G620, Gx620 : 15 µm
Gx320 : 30 µm
Précision ±1°C (±1.8°F) pour une plage de température de 0°C à 100°C (32°F to 212°F) ou ±2 % du relevé pour une plage de température > 100°C (>212°F)
Gamme spectrale 3,2 µm à 3,4 µm
Conformité pour les zones à risques ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Classe I Division 2
Données image et optiques
Afficher la fréquence d’images 60 Hz
Afficheur sur la caméra Grand écran LCD 800 × 480 pixels, Viseur OLED inclinable 800 × 480 pixels
Analyse de l’image 10 points, 5 cases avec max/min/moyenne, 1 ligne (horizontale ou verticale), corrections de mesure
Champ de vision 14,5 ° : 14,5° × 10,8° (38 mm)
24 ° : 24° × 18° (23 mm)
Enregistrement et diffusion vidéo Codage H.264 vers carte mémoire
Enregistrement vidéo MPEG Oui
Gamme spectrale 3,2 µm à 3,4 µm
JPG radiométrique Oui
LCD couleur ×Écran LCD tactile 640  480 pixels de 4 po rotatif
Mise au point G620 : Automatique et manuel
Gx320, Gx620 : Mise au point manuelle
Modes d’imagerie Image IR, image à lumière visible, mode haute sensibilité (HSM), filtre de réduction du bruit
Ouverture f de la caméra 1,59
Palettes de couleurs Arctique, blanc chaud, noir chaud, fer, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel HC
Pas du détecteur G620, Gx620 : 15 µm
Gx320 : 30 µm
Refroidissement du capteur Microrefroidisseur Stirling (FLIR MC-3)
Résolution IR G620, Gx620 : résolution thermique 640 × 480 (307 200 pixels)
Gx320 : résolution thermique 320 × 240 (76 800 pixels)
Spot laser Oui
Type de détecteur Matrice à plan focal (Focal Plan Array, FPA), InSb refroidi
Vidéo IR radiométrique RTRR (.csq), via UVC
Vidéos IR non radiométriques H.264 (AVC) via RTSP (Wi-Fi), MPEG4 via RTSP (Wi-Fi), MJPEG via UVC et RTSP (Wi-Fi)
Viseur réglable OLED inclinable, intégré, 800 × 480 pixels
Zoom Zoom numérique continu de 1 – 8×
Mesure et analyse
Corrections de mesure Température réfléchie, distance, transmission atmosphérique, humidité, éléments optiques externes
Delta T Oui
Enregistrement Enregistrement MultiREC ; Enregistrement automatique de plusieurs fichiers dans un ordre personnalisable
Plage de température G620, Gx620 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Gx320 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Sous-plages
disponibles :
-20 °C à 10 °C (-4 °F à 50 °F)
-10 °C à 25 °C (14 °F à 77 °F)
10 °C à 50 °C (50 °F à 122 °F)
40 °C à 85 °C (104 °F à 185 °F)
70 °C à 120 °C (158 °F à 248 °F)
100 °C à 160 °C (212 °F à 320 °F)
130 °C à 200 °C (266 °F à 392 °F)
180 °C à 260 °C (356 °F à 50 °F)
2040 °C °(20 °C à 366 F°)
Point de mesure 10
Profil 1 ligne de surveillance en direct (horiz. ou vert.)
Précision ±1°C (±1.8°F) pour une plage de température de 0°C à 100°C (32°F to 212°F) ou ±2 % du relevé pour une plage de température > 100°C (>212°F)
Quantification des gaz Caméra intégrée de quantification
Sensibilité aux gaz G620, Gx620 : CH ₄ : < ;29 ppm x m
Hydrocarbures (multiples) : < ;4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Distance = 1 m)
Gx320 : CH₄ : <9.6 ppm x m
Hydrocarbures (multiple) : <4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Distance = 1 m)
Sensibilité thermique G620, Gx620 : < ;20 mK à 30 °C (86 °F)
Gx320 : < ;10 mK à 30 °C (86 °F)
Zone cadrée 5 (min./max./moy.)
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth via casque, Wi-Fi, HDMI
Radio Fréquence de fonctionnement :
•Bluetooth + EDR : 2 402 à 2 480 MHz
•WLAN 2,4 GHz : 2 412 à 2 462 MHz
•WLAN 5 GHz : 5 150-5 250 MHz Veuillez noter que la bande de fréquence 5 150-5 250 MHz est réservée à une utilisation à l’intérieur. Consultez les règlementations nationales.

Sortie RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR : <10 dBm
•WLAN : <17 dBm

Antenne
•Antenne PIFA intégrée (gain : maximum 2,6 dBi)
Sortie vidéo G620, Gx620 : HDMI, DVI
Gx320 : HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
Informations générales
Annotations Voix : 60 secondes avec Bluetooth sur les images fixes et les vidéos
Texte : Texte via une liste prédéfinie ou saisie au clavier tactile à l’écran
Croquis à l’écran : Oui, sur infrarouge uniquement
Contenu de l’emballage Caméra infrarouge avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, alimentation avec multiprises, dragonnes pour cou et mains, protège-objectif avec sangle, carte mémoire, câble HDMI-HDMI, câble USB, tournevis TX20, vis de réglage (vis en option pour la paroi arrière), documentation imprimée, housse de transport rigide
Dimensions [L x P x H] avec objectif 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm
Format de l'emballage G620, Gx620 : 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 po)
Gx320 : 600 mm × 510 mm × 410 mm (23,6 po × 20,1 po × 16,1 po)
GPS [amovible] Données de localisation automatiquement ajoutées à chaque image fixe et chaque première image de clip vidéo grâce au GPS intégré
Itinéraire d’inspection FLIR Activé sur la caméra
Poids [objectif et batterie inclus] 3 kg
Pointeur laser Classe 2
Services en Cloud Par le Wi-Fi ; FLIR Ignite pour le téléchargement, l’organisation, le stockage et le partage directs et sécurisés des images (micrologiciel requis disponible)
Interface utilisateur
Langues 21
Alimentation
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Heure de démarrage Généralement 7 min à 25 °C (77 °F)
Temps de charge Capacité de 95 % en 2,5 h, état du chargement indiqué par LED
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable ; 7,4 V, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé à 2 baies
Spécifications environnementales et certifications
Certifications RoHS : DEEE 2011/65/UE
 : ROUGE 2012/19/UE
 : CEM 2014/53/UE
 : ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (émission), EN 55035 (immunité), EN 61000-4-8 Niveau 5 (champ magnétique), EN 61000-6-2, Environnement industriel d’immunité, FCC 47 CFR partie 15 B, classe B (émission), ICES-003
Conformité pour les zones à risques ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Classe I Division 2
Fixation UNC ¼"-20
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Résistance aux chocs et aux vibrations Choc : 25 g (CEI 60068-2-27) ; Vibration : 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)

Accessoires

Contenu associé

Secteurs

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Read more

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Note technique

Quatre mois plus tard : Atténuation du méthane dans l’UE : où en sommes-nous maintenant ?

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Tech Note

Dix conseils pour utiliser au mieux votre caméra d’imagerie optique du gaz (OGI)

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Flyer

FLIR Acoustic ou OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions