G620a

Caméra d’imagerie optique des gaz (OGI) à montage fixe pour les hydrocarbures/COV

Product Variations

Détectez les fuites de gaz tout en respectant les objectifs gouvernementaux et environnementaux en matière d’émissions avec la Flir G620a : une solution de caméra OGI refroidie longue durée pour une surveillance continue dans les installations de production et de traitement du gaz en amont et en milieu de chaîne. Le G620a est filtré spectralement pour voir le méthane (CH₄), les hydrocarbures et les composés organiques volatils (COV) avec un détecteur OGI performant qui répond aux exigences de sensibilité énoncées dans l’OOOOa de l’EPA américaine et l’Annexe K. Petit et léger, le G620a s’installe rapidement et repose sur une interface Web simplifiée. Ne manquez jamais un moment de surveillance grâce au refroidisseur linéaire robuste qui prend en charge 27 000 heures de fonctionnement sans interruption. Le Flir G620a peut aider les compagnies pétrolières et gazières à entretenir des biens d’équipement précieux, à éviter les pertes de produits, à respecter les mesures de réduction des émissions et à garantir des pratiques de travail plus sûres.

Le capteur d’image refroidi haute résolution et haute sensibilité, ainsi que l’avantage du mode haute sensibilité (HSM) exclusif de Flir, permettent aux utilisateurs de visualiser même les plus petites fuites de gaz.
Les caméras Flir G620a offrent plus de 27 000 heures d’autonomie avant qu’un service ne soit nécessaire (temps moyen jusqu’à la défaillance).
Répondez aux exigences de sensibilité de détection du méthane et des COV de l’EPA américaine et réalisez les engagements ESG mondiaux en matière de réduction du méthane et des hydrocarbures.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 512×
Sensibilité thermique/NETD < ;15 mK à 25 °C
Gamme spectrale 3,2–3,4 μm
Données image et optiques
Amélioration numérique de l'image Mode haute sensibilité (HSM)
Champ de vision (CdV) FLIR G620a 6 ° : 6,0° × 4,8°
FLIR G620a 14,5 ° : 14,4° × 11,5°
FLIR G620a 24 ° : 23,6° × 19°
Diffusion de vidéos IR radiométriques GigE Vision
Distance focale FLIR G620a 6 ° : 92 mm
FLIR G620a 14,5 ° : 38 mm
FLIR G620a 24 ° : 23 mm
Distance minimale de mise au point FLIR G620a 6 ° : 2 m (6,6 pi)
FLIR G620a 14,5 ° : 0,5 m (1,64 pi)
FLIR G620a 24 ° : 0,3 m (1,0 pi)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques Aucun
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Aucun
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 3,2–3,4 μm
Mise au point Motorisés
Modes d’imagerie Image IR, mode haute sensibilité (HSM)
Ouverture f f/1.59
Palettes de couleurs 8 bits sélectionnables
Pas du détecteur 15 µm
Refroidissement du capteur Refroidisseur linéaire FLIR FL100
Réglage automatique de l’image Linéaire, PE
Résolution IR 640 512×
Sensibilité au gaz [NECL] NECL : 1 m ΔT 10 °C Méthane : 16 ppm × m Hydrocarbures (mélange de gaz de niabara) : 6,4 ppm × m
Sensibilité thermique/NETD < ;15 mK à 25 °C
Superposition RTSP uniquement
Type de détecteur Température de fonctionnement élevée (HOT) MWIR T2SLS
Vidéos IR non radiométriques Diffusion en continu H.264 ou MJPEG sur RTSP
Zoom Zoom numérique, 1x, 2x, 4x, 8x
Mesure et analyse
Compensation de la dérive ambiante [avec étalonnage en usine] Oui
Plage de températures de l’objet -10 °C à 120 °C
Précision ≤ 100 °C ± 2 °C, > 100 °C ± 2 % de la mesure
Tension CC Plage de mesure : 18 V à 56 V
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GEV : Genicam ; RTSP : Interface Web, API REST
Dispositif de stockage Aucun
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (low) = 0 à 1,5 V, Vin (high) = 3 à 25 V
Interfaces de communication Ethernet
Modes de synchronisation Sync In
Sorties numériques 3 opto-isolées, 0-48 VCC, max. 350 mA ; relais opto-électronique à semi-conducteurs ; 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Type de connecteur des E/S numériques M12 à 12 broches codé A, mâle (partagé avec alimentation externe)
Informations générales
Contenu de la livraison Caméra avec objectif ; câble M12 à RJ45F (0,3 m), guide de démarrage rapide, certificat d’étalonnage
Dimensions [L x P x H] FLIR G620a 14,5°, FLIR G620a 24 ° : 229 × 76 × 95 mm (9,0 × 3,0 × 3,8 po)
FLIR G620a 6 ° : 297 × 99 × 99 mm (11,7 × 3,9 × 3,9 po)
Dimensions [L x P x H] sans objectif 200 × 76 × 92 mm
Poids FLIR G620a 6 ° : 1,90 kg (4,14 lb)
FLIR G620a 14,5 ° : 1,48 kg (3,22 lb)
FLIR G620a 24 ° : 1,50 kg (3,27 lb)
Poids [sans objectif] 1,32 kg
Alimentation
Alimentation Source d’alimentation principale : PoE+ type 2 (30 W min)
Connexion CC en option : M12 à 12 broches codé A, Mâle (partagé avec E/S numérique)
Consommation électrique 25 W (refroidissement)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN55032 :2015/A11 :2020
EN55035 :2017/A11 :2020
FCC Partie 15, Sous-partie B ClasseA
KC C 9832 et KS C 9835
Directives CEM : 2014/30/UE, WEEE : 2012/19/UE
Fixation Avec plaque de montage - 2 x 1/4"-20 trous taraudés, 1 x 3/8"-16 ; trou taraudé, 4 x #10-24 trous taraudés Sans plaque de montage - 6 x #6-32
Plage de températures de fonctionnement -20 à 50 ºC
Résistance aux chocs 25 g, 6 ms ; demi-sinusoïdale ; ± 500 chocs ; X, Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
Vibration 10 à 58 Hz, 0,15 mm ; 58 à 500 Hz, 2 g ; 5 cycles, 1 oct/min ; X, Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
Étanchéité IP50

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Datasheet

Fiche technique du FLIR G620a

Datasheet

FLIR G620a Datasheet

Datasheet

FLIR G620a Datasheet GB

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier