Detect Gas Leaks at Substations and More

La Flir GF77 est une caméra d'imagerie optique des gaz non refroidie révolutionnaire avec des options d'objectif interchangeables qui détectent le méthane, l'hexafluorure de soufre (SF6), l'éthylène, l'ammoniac et d'autres émissions de gaz. Capable de détecter les gaz et de mesurer la température radiométrique à des fins d'inspections thermiques, la GF77 est idéale pour les compagnies d'électricité, les activités dans le domaine du pétrole et du gaz naturel, les usines chimiques/manufacturières, le secteur de l'alimentation et de l'agriculture et les premiers secours. Cette solution abordable offre les avantages de l’étalonnage thermographique intégré et la possibilité de pouvoir détecter un large éventail de gaz par simple remplacement de l’objectif. L’achat d’une caméra GF77 comprend un abonnement de 3 mois à Flir Thermal Studio Pro et Flir Route Creator.

Une solution polyvalente pour la détection des gaz et l'inspection thermique
Localisez les fuites de gaz en toute sécurité et effectuez des inspections thermiques précises avec une seule caméra.
De la mise au point automatique par laser à l'amélioration du contraste 1-Touch Level/Span, la GF77 offre les fonctionnalités high-tech les plus récentes tout en restant abordable.
Travaillez plus facilement avec la conception ergonomique, les outils pour organiser les résultats sur le terrain tels que le GPS, le Wi-Fi et les annotations, ainsi que les capacités de création rapide de rapports.

Améliorez la clarté de l’image et la détection de gaz grâce aux fonctionnalités avancées de Flir

La GF77 offre un étalonnage de la température, pour qu'il soit possible d'ajuster manuellement le contraste entre le nuage de gaz et l'arrière-plan. Elle peut également améliorer instantanément le contraste de l'image avec l'ajustement automatique 1-Touch Level/Span par simple pression tactile. Enfin, elle permet d'accentuer le mouvement du panache grâce au Mode FLIR haute sensibilité (HSM).

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Sensibilité au gaz [NECL] Objectif LR (ondes courtes) : CH ₄ : < ;100 ppm × m, N ₂O : < ;75 ppm × m, C ₃H ₈ : < ;400 ppm × m, SO ₂ : < ;30 ppm × m, R-134a : < ;20 ppm × m, R-152a : < ;100 ppm × m Objectif
HR : SF6 : < ;1 ppm × m, C ₂H ₄ : < ;20 ppm × m, NH ₃ : < ;20 ppm × m, R-12 : < ;4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distance = 1 m)
Pas du détecteur 25 µm
Précision ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), > 100 °C ±3 % pour une température ambiante de 15 à 35 °C (59 à 95 °F)
Gamme spectrale LR : 7-8,5 µm, HR : 9,5-12 µm
Données image et optiques
Afficheur sur la caméra Écran LCD × tactile 4" pixels 640 480 (QVGA) avec rotation automatique
Champ de vision (CdV) Objectif 25° : 25° × 19°, objectif 6° : 6,4° × 4,9°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264, MPEG-4 via RTSP ou Wifi ; MJPEG via UVC ou Wifi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Compressée, via UVC
Distance focale Objectif 25° : 18 mm (0,71 po), objectif 6° : 74 mm (2,9 po)
Distance minimale de mise au point Objectif 25° : 0,3 m (0,98 pi), objectif 6° : 5 m (16,4 pi)
Distance minimale de mise au point avec MSX Objectif 25° : 0,65 m (2,1 pi)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques Codage H.264 vers carte mémoire
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles Codage H.264 vers carte mémoire
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 30 Hz
Gamme spectrale LR : 7-8,5 µm, HR : 9,5-12 µm
Image visuelle Caméra pour images visibles 5 MP avec lumière LED
Objectifs disponibles 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Étalonnage de service requis)
Ouverture f Objectif 25° : 1,04, objectif 6° : 1,35
Pas du détecteur 25 µm
Résolution infrarouge 320 x 240 pixels
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) Objectif 25° : 1,4 mrad/pixel, objectif 6° : 0,36 mrad/pixel
Sensibilité au gaz [NECL] Objectif LR (ondes courtes) : CH ₄ : < ;100 ppm × m, N ₂O : < ;75 ppm × m, C ₃H ₈ : < ;400 ppm × m, SO ₂ : < ;30 ppm × m, R-134a : < ;20 ppm × m, R-152a : < ;100 ppm × m Objectif
HR : SF6 : < ;1 ppm × m, C ₂H ₄ : < ;20 ppm × m, NH ₃ : < ;20 ppm × m, R-12 : < ;4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distance = 1 m)
Sensibilité thermique/NETD Objectif 25° : < ;25 mK à 30 °C (86 °F), objectif 6° : < ;40 mK à 30 °C (86 °F)
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Vidéos IR non radiométriques Codage H.264 vers carte mémoire
Zoom numérique 1–6× en continu
Mesure et analyse
Détecte les gaz suivants Objectif LR : méthane, oxyde nitreux, propane, dioxyde de soufre, R134a et R152a, Objectif HR : hexafluorure de soufre, ammoniac, éthylène
Plage de températures de l’objet Plage 1 : -20° à 80 °C (-4° à 176 °F), Plage 2 : 0° à 250 °C (212° à 482 °F), Plage 3 : 100° à 500 °C (32° à 932 °F)
Précision ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), > 100 °C ±3 % pour une température ambiante de 15 à 35 °C (59 à 95 °F)
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interface USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Informations générales
Dimensions [L x P x H] Objectif vertical : 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3 po), Objectif horizontal : 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6 po)
Poids [objectif et batterie inclus] FLIR GF77 25° (1) : 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2) : 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1) : 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1) : 2,05 kg (4,51 lb)
Alimentation
Autonomie de la batterie > 4 heures à 25 °C (68 °F) avec une utilisation typique
Tension de la batterie 3,6 V
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
Fixation UNC ¼"-20
Plage de température ambiante –15 °C à 50 °C
Plage de températures de fonctionnement –15 à 50 °C (5 à 122 °F)
Plage de températures de stockage –40 à 70 °C (–40 à 158 °F)
Résistance aux chocs et aux vibrations 25 G (CEI 60068-2-27) / 2 G (CEI 60068-2-6)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note technique

Quatre mois plus tard : Atténuation du méthane dans l’UE : où en sommes-nous maintenant ?

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

Consulter maintenant

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

Datasheet

Fiche technique de la GF77

Selection Guide

Matrice de comparaison des gaz de la FLIR GF Camera

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Tech Note

Note technique FLIR - L'imagerie thermique pour la maintenance conditionnelle

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Datasheet

GF77 Datasheet

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.