Gx620pt

Caméra d'imagerie optique des gaz (OGI) des hydrocarbures/COV orientable

Product Variations

La caméra OGI orientable Gx620pt pour hydrocarbures/COV permet de détecter les fuites de gaz dans de vastes zones éloignées pour les installations pétrolières, gazières et chimiques. Associant un capteur MWIR refroidi haute sensibilité à une caméra visuelle HD 1080p, il fournit une double imagerie précise pour visualiser même les plus petites émissions d’hydrocarbures et de COV. Son panoramique continu à 360° et sa large plage d’inclinaison permettent une couverture complète du site à partir d’un seul point de montage, tandis que la commande fluide et sans maintenance du moteur garantit une fiabilité à long terme. Certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses (ATEX, IECEx, ETL), le Gx620pt s’intègre facilement aux systèmes de contrôle de l’usine via GigE Vision ou ONVIF, aidant les opérateurs à améliorer la sécurité, à réduire les émissions et à atteindre les objectifs de conformité.

Toujours regarder. Protection permanente.
Le capteur OGI refroidi haute sensibilité et la vidéo HD vous permettent de confirmer clairement les fuites, ce qui facilite la validation des problèmes et le partage des preuves au sein de votre équipe opérationnelle.
Le panoramique continu à 360°°, les angles d’inclinaison larges et les objectifs en option vous garantissent de ne pas manquer de fuites dans les installations de grande taille ou complexes.
Avec les certifications ATEX, IECEx et ETL et un boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion, le Gx620pt est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions industrielles difficiles.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 512
Sensibilité thermique/NETD < ;15 mK à 25 °C
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm
Interface Ethernet à partir du module de caméra, ou via fibre optique avec convertisseur multimédia intégré
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 6° objectifs : 6° × 4,8°
Champ de vision (CdV) - Distance focale Objectif 6° : 92 mm
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MJPEG sur flux RTSP
Distance minimale de mise au point Objectif 6° : 2 m
Fréquence d’images maximum 30 Hz
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm
Mise au point Motorisés
Modes d’imagerie Image IR, mode haute sensibilité (HSM)
Ouverture f f/1.59
Réglage automatique de l’image Linéaire, PE
Résolution IR 640 × 512
Sensibilité thermique/NETD < ;15 mK à 25 °C
Type de détecteur Température de fonctionnement élevée (HOT) MWIR T2SLS
Zoom Zoom numérique, 2X, 4X, 8X
Zoom optique Optique 30X, numérique 8X
Mesure et analyse
Plage de température -10 °C à 120 °C
Communication et stockage des données
Ethernet Connexion directe via les câbles RJ45 CAT6A
Interface Ethernet à partir du module de caméra, ou via fibre optique avec convertisseur multimédia intégré
Informations générales
Poids 6 kg à 10 kg selon le modèle
Spécifications environnementales et certifications
Certifications RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformité pour les zones à risques Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Plage de températures de fonctionnement -20 oC à 60 oC en standard (-40 oC en option sur demande)
Étanchéité IP66 à IEC60529, NEMA 4X

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique FLIR Gx620pt

Datasheet

FLIR Gx620pt Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier