L'Extech HDV700 est un vidéoscope professionnel polyvalent et léger conçu pour les inspections dans des endroits difficiles d'accès ou dangereux. Doté d’une ou plusieurs des huit caméras endoscopiques étanches (IP67)*, vous pouvez utiliser le HDV700 pour surveiller l'état de vos applications de fabrication, CVC/R, plomberie, bâtiment et automobile. Une gamme de caméras endoscopiques de petit diamètre et de caméras articulées est disponible pour vous donner une visibilité claire des composants depuis l’écran tactile couleur 5 pouces. Manipulez facilement les sondes étroites dans de petites ouvertures sans démonter l’équipement. Le HDV700 propose également plusieurs options d'enregistrement de données pour vous permettre de créer facilement des rapports sur le terrain en transférant des images et des vidéos sur votre ordinateur portable.
*Vendu séparément, ou sous forme de kit (voir la section relative aux produits associés pour les options de sonde supplémentaires)

Vidéoscope haute performance Extech série HDV700
L’écran léger (705 g) est doté d’un support et d’un trépied pour faciliter vos inspections
Avec 8 options de caméras endoscopiques étroites au choix, vous pouvez accéder à des composants difficiles à voir sans démonter l'équipement
Capturez des images fixes et des vidéos de haute qualité, enregistrez des annotations vocales ou ajoutez des notes aux photos pour bénéficier de rapports avancés

Spécifications

Caractéristiques générales
Articulation HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Batterie 3.6 V Li-Ion Battery
Capacité de stockage Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Champ de vision (CdV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Diamètre HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Flexibilité de la sonde HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Fréquence d’images 30 fps
Longueur de sonde HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Montage sur trépied UNC ¼"–20
Orientation de la vue caméra HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Profondeur de champ 10 mm to infinity
Résolution HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Température de fonctionnement -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Étanchéité Display: IP54
Camera Probe: IP67
Détails supplémentaires
Certifications CE, UKCA
Garantie 2 years

Accessoires

  1. Extech HDV700

Ressources et assistance

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

Export Restrictions