Discontinued

FLIR IM75

Isolamètre et multimètre numérique avec technologie METERLiNK®

Le FLIR IM75 est à la fois un excellent isolamètre portable et un multimètre numérique multifonction perfectionné pour les professionnels de l'installation, du dépannage et de la maintenance. L'IM75 comprend plusieurs modes spécialisés pour l'isolation : indice de polarisation, absorption diélectrique et résistance de la liaison à la terre. Les tests d'isolation peuvent être effectués instantanément, en continu et pendant une période déterminée pour une évaluation approfondie. L'appareil est équipé de la technologie METERLiNK® qui permet d'intégrer les mesures électriques aux images thermiques captées par les caméras infrarouge FLIR, et du Bluetooth® pour visualiser les mesures à distance en temps réel.

Un seul outil pour tester l'isolation et les systèmes électriques
Toutes les fonctions dont vous avez besoin dans un outil, dont plusieurs plages de résistance pour la réalisation de tests d'isolation et des capacités de communication sans fil.
Permet de réaliser des tests d'isolation avancés, notamment grâce à la mesure des valeurs efficaces (TRMS) avec plage de 1 000 V, au mode VFD et à trois modes d'isolation.
Équipé de LED extrêmement puissantes pour éclairer les zones de test et les cibles, d'un écran LED polychrome et d'un boîtier résistant moulé à double épaisseur.

Spécifications

Highlighted
Résistance d'isolation Plage max 4M à 20 GΩ / Précision de base ±1,5 %
Tensions pour les essais d'isolation Plage max 50, 100, 250, 500 et 1 000 V / Précision de base ±3,0 %
Homologation de catégorie CAT III – 1 000 V, CAT IV – 600 V
Mesure et analyse
Capacitance Plage max 10 mF / Précision de base ±1,2 %
Continuité Plage max 400,0 Ω / Précision de base ±0,5 %
Fréquence [tension AC] Plage 40 kHz / Précision de base +/- 5 chiffres
Homologation de catégorie CAT III – 1 000 V, CAT IV – 600 V
Résistance d'isolation Plage max 4M à 20 GΩ / Précision de base ±1,5 %
Résistance de la liaison à la terre Plage max 40 Ω à 40 KΩ / Précision de base ±1,5 %
Tension CA Plage max 1 000,0 V / Précision de base ±1,5 %
Tension CA du mode VFD Plage max 1 000,0 V / Précision de base ±1,5 %
Tension CC Plage max 1 000,0 V / Précision de base ±0,1 %
Tensions pour les essais d'isolation Plage max 50, 100, 250, 500 et 1 000 V / Précision de base ±3,0 %
Test de diodes Plage max 2 V / Précision de base ±0,5 %
Communication et stockage des données
Mémoire 99 emplacements de stockage interne
Portée Bluetooth 10 m (32 pi)
Alimentation
Type de batterie 6 x AAA
Spécifications environnementales et certifications
Garantie À vie limitée*
Indice IP/test de chute IP 54, 2 m (6,6 pi)
Température de fonctionnement 0 à 50 °C (32 à 122 °F)

Accessoires

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressources et assistance

Brochure

Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne

User Manual

IM75 User Manual

Datasheet

IM75 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Export Restrictions