Discontinued

Système de communication sans fil distant intelliRock III

Transmission sans fil des données de durcissement du béton avec la connectivité cellulaire sur réseau LTE 4G

Le système sans fil intelliRock III vous permet de connecter jusqu'à 8 enregistreurs de données thermiques et de maturité d'intelliRock III quelle que soit la configuration à un récepteur radio sans fil distant pour consulter les données directement depuis votre PC ou tout périphérique connecté à Internet. Vous avez toujours accès aux informations de température et de résistance en temps réel afin de pouvoir rapidement identifier les problèmes, prendre des décisions et rationaliser le workflow. Téléchargez les données des enregistreurs directement dans le logiciel sur le Cloud intelliRock depuis l'emplacement de la structure en béton.

Envoyez des informations essentielles directement sur votre ordinateur de bureau
Accédez aux données depuis un ordinateur ou un périphérique mobile. Créez des rapports en un clic ou envoyez toutes les données des enregistreurs pour analyse
Le système de communication sans fil distant de 900 MHz transfère instantanément les données vers le Cloud via une connectivité cellulaire sur le réseau LTE 4G.
Restez informé : créez des conditions d'alerte et d'alarme définies par les utilisateurs qui sont envoyées à votre messagerie dès qu'elles ont lieu

Spécifications

Mesure et analyse
Canaux 8-Channel with 1 intelliCure Match Channel
Fourchette du taux de dosage de surcharge 10 mSv/h à 500 mSv/h (1 rem/h à 50 rem/h)
Communication et stockage des données
Transmission 4G LTE / 900 Mhz Radio
Alimentation
Batterie Li-Ion 7,4 V rechargeable Environ 30 jours par charge
Spécifications environnementales et certifications
Température de fonctionnement -20 à 99 ºC (-4 à 210,2 ºF)

Accessoires

Export Restrictions