Discontinued

ioi PTZ Tracker

Encodeur vidéo intelligent réparti

Le PTZ Tracker analyse les signaux vidéo et envoie des notifications d’alarme lorsque des individus, des véhicules ou des objectifs franchissent le périmètre, pénètrent dans des zones prédéfinies, sont abandonnés ou retirés d’une scène. Les utilisateurs peuvent personnaliser les zones couvertes et définir ce qu’il convient de détecter. Lorsqu’un objet en mouvement est détecté par une caméra PTZ, le PTZ Tracker la pilote automatiquement afin de suivre et de zoomer de manière autonome sur les menaces potentielles.

L’encodeur vidéo autonome pour la protection périmétrique
La caméra ioi PTZ Tracker diffuse à la fois les flux vidéo analogiques et sur IP (H.264, MPEG-4 et MJPEG) sur les réseaux CCTV d’ancienne génération ou sur IP.
Le processeur DSP d’analyse vidéo en temps réel et jusqu’à cinq règles simultanées de détection des intrusions améliorent la probabilité de détection et réduisent le risque de fausses alertes.
Cette unité, qui intègre la fonction de stockage à la périphérie (SoE) avec sauvegarde à distance, peut être configurée en cinq minutes au moyen d’un navigateur Web standard.

Spécifications

Conformité et certifications
Sécurité UL, CE
Spécifications environnementales
Humidité en fonctionnement 5 % à 95 % (sans condensation)
Interférences électromagnétiques (EMC) FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A ; Classe CE A
Spécifications environnementales RoHS
Température de fonctionnement 0 °C à +60 °C (32 °F à +140 °F)
Informations générales
Consommation électrique CC : 3,6 W, Ca : 6 W
Dimensions (mm) 68,5 x 36 x 118 mm (L x H x P)
Dimensions (pouces) 2.7" x 1.42" x 4.61" (L x H x P)
Fixation Installation sur table ou en rack, au choix (une ou plusieurs unités)
Fréquence d’images H.264 (PAL/NTSC) D1 12/15 ips VGA 18 ips 2CIF 25/30 ips CIF 25/30 ips
Fréquence d’images MPEG-4 SP (PAL/NTSC) Jusqu’à 25/30 ips dans toutes les résolutions
Nombre de canaux d'analyse vidéo intelligents 1
Stockage en périphérie Enregistrement d’événements 3 800 Mb
Système d'exploitation Windows 7, 8, 8.1 et 10
Tension 12VDC (+/-10%), 24 VAC
Intégration des systèmes
Alarmes/commandes TCP/IP, HTTP
Connecteur physique 1 connecteur BNC 75 Ω
Entrée - Entrée alarme 1 contact sec
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 interface RJ45
Navigateurs Internet Explorer 10 et 11
Norme TV Composite 1Vp-p - NTSC ou PAL
Services et protocoles TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Sortie/Sortie relais 1 sortie de relais (charge nominale 0,3 A à 12 Vcc ; 1 A à 30 Vcc ; 0,25 A à 24 Vca, 50/60 Hz)
Série 1 connecteur RS-485 (pour caméra PTZ)
Vidéo et enregistrement
Débit binaire CBR (128 Kbps – 4 Mbps), VBR
Flux vidéo via IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Vidéo Flux RTP/RTSP
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
ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.