Discontinued

ITS-Series AID

Caméra thermique pour la détection automatique d'incidents

Les caméras DAI de la série ITS de FLIR allient la meilleure technologie d’imagerie thermique de leur catégorie à des analyses vidéo avancées pour vous fournir une solution complète pour la détection automatique des incidents, le recueil de données et la détection précoce des incendies. Les analyses vidéo du trafic de FLIR ont prouvé leur efficacité dans le monde entier sur les autoroutes et dans les tunnels. Elles sont maintenant combinées à la puissance de l’imagerie thermique, donnant ainsi la possibilité aux opérateurs de surveiller le trafic dans l’obscurité totale, par mauvais temps et sur de longues distances.

Détection automatique des incidents
La DAI de la série FLIR ITS offre des performances 24h/24 et 7j/7 sur de longues distances, quelles que soient les conditions météorologiques.
La DAI de la série FLIR ITS fournit des informations critiques sur les incidents de trafic et détecte les incendies quelques secondes après leur déclenchement.
Les caméras DAI de la série FLIR ITS peuvent pénétrer la fumée et fournir ainsi une meilleure vue que les caméras à lumière visible en cas d’incendie.

Spécifications

Communications
Sortie vidéo analogique PAL
Vidéo sur Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Électrique
Consommation électrique - Source – 12 VCC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
Consommation électrique - Source – 24 VCA (VA) Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
Consommation électrique - Source – 24 VCC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Consommation électrique - Source – POE (802.3af) Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
Consommation électrique - Source – POE+ [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Spécifications environnementales
Humidité 0-95% relative humidity
Indice IP IP66 & IP67
Plage de températures de fonctionnement -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F ) cold start
Plage de températures de stockage -50° to 85°C (-58° to 185°F)
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Résistance aux chocs MIL-STD-810G "Transportation"
Vibration IEC 60068-2-27
Données image et optiques
Champ de vision FLIR ITS617 AID, 640 x 512, 17° FOV: 17° x 14°
FLIR ITS625 AID, 640 x 512, 25° FOV: 32° x 26°
FLIR ITS632 AID, 640 x 512, 32° FOV: 25° x 19°
FLIR ITS644 AID, 640 x 512, 44° FOV: 44° x 36°
Chauffage automatique Clears ice from windows Automatic deicing
Gamme spectrale 7.5 to 13.5 µm
Résolution 640 x 512
Traitement de l’image Automatic Gain Control (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
Conformité aux réglementations
Homologations CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Présentation du système
Détection des incendies Early fire detection in tunnels

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la ITS Series AID

Datasheet

Fiche technique de la ITS-Series Dual AID 316L

Datasheet

ITS Series AID Datasheet A4

Datasheet

ITS Series AID Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier